Diseñado con calidad y tecnología avanzada, es la solución perfecta para tus necesidades más exigentes.
Haz clic para comprar en nuestra tienda en línea o contáctanos para recibir asesoramiento y realizar tu pedido. ¡Estamos aquí para ayudarte!
En LAPP somos conocidos por nuestro enfoque innovador y nuestra capacidad para desarrollar productos que cumplen con las necesidades cambiantes de la industria. Además, contamos con un equipo de expertos técnicos siempre listos para brindar soporte y asesoramiento a nuestros clientes.
Estamos comprometidos con las prácticas sostenibles, implementando procesos de fabricación responsables y utilizando materiales amigables con el medio ambiente siempre que es posible.
¡Conexiones industriales más seguras para tus instalaciones!
¡Maximiza el tiempo de actividad de tus sistemas!
¡Acelera instalaciones y mantenimiento gracias a un sistema modular y práctico!
¡EPIC® es sinónimo de fiabilidad industrial a largo plazo!
Te invitamos a nuestro webinar, una sesión diseñada para quienes buscan llevar la continuidad de sus operaciones al siguiente nivel.
Cuándo: Viernes 12 de junio
Horario: 9:00 am
En esta sesión en vivo aprenderás a:
Te esperamos para compartir soluciones reales a los retos más exigentes de la industria. Asegura tu lugar sin costo.
Rangos de Temperatura:
- EPIC® HB & HA: -40°C a +125°C
- EPIC® ULTRA: -40°C a +100°C
Grado de Protección:
IP65, UL 50E Tipo 4, 4X, 12 o IP65
Material:
Normas:
HA
| Serie de Insertos EPIC® | |||
HA | HQ | STA | HD | |
HA 3/4 | HA 3, HA 4 | HQ 5, HQ 12 | STA 6 | HD 7, HD 8 |
HA 10 | HA 10 | - | STA 14 | HD 15 |
HA 16 | HA 16 | - | STA 20 | HD 25 |
HA 32 | HA 32 | - | STA 40 | HD 50 |
HA 48 | HA 48 | - | - | - |
HA 64 | HA 64 | - | - | - |
Los conectores EPIC® H-A & H-B de LAPP ofrecen la máxima seguridad y eficiencia en entornos industriales exigentes. Su construcción robusta y protección IP65/IP67 los hacen ideales para resistir polvo, humedad y vibraciones, mientras que su diseño modular agiliza instalaciones y mantenimientos sin interrumpir la operación.
Compatibles con múltiples marcas y configuraciones de señal, potencia o datos, EPIC® garantiza conexiones firmes, reduce tiempos muertos y optimiza el espacio. Respaldados por décadas de experiencia global, son sinónimo de fiabilidad y continuidad operativa en tu industria.