Marco de acoplamiento; Tamaño del diseño: 16BCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Regístrese para obtener su precio individual.
Precio
Inicio de sesión para la consulta de existencias
Beneficios
- Para la fijación "flotante" de insertos de conectores rectangulares. Este tipo de fijación permite un juego de movimiento de 1.5 mm en ambos ejes y, por lo tanto, compensa las imprecisiones mecánicas que pueden presentarse entre el inserto pin y el inserto hembra durante ciclos frecuentes de conexión.
- Robusta construcción de acero inoxidable.
- Fácil ensamble con 4 tornillos de fijación.
Aplicación
- Para uso en tableros de control.
- Para uso con insertos de conector rectangulares de la serie EPIC® H-B.