Mexico
 
 
Mexico
 
 
EPIC® H-A 16 Inserto con conexión atornillada
as_5057-originalas_5114-originalas_5164-originalas_6662823-original
as_5137-originalas_5139-originalas_5159-original

Inserto con conexión atornillada Socket; Número de contactos: 16+PE; Tamaño del diseño: 16A; 400 V AC rms / DC según IEC; 14 A según UL; Para la sección transversal (mín./máx.): 0.5mm² - 2.5mm²; Contactos incluídos; PolicarbonatoCopiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Regístrese para obtener su precio individual.

Precio

Cantidad

5 PC por unidad de embalaje

Inicio de sesión para la consulta de existencias

 

  • La serie EPIC® H-A de conectores rectangulares incluye insertos de conector rectangular de alto rendimiento y ahorro de espacio con conexión roscada.
  • La unión atornillada de fácil mantenimiento permite el ensamble sin herramientas especiales.
  • A pesar de su reducido tamaño, es adecuado para transmisiones de datos de hasta 16 A y tensiones de hasta 400 V (según el artículo).
  • Disponible con o sin protección de cables. La protección del cable permite conectar directamente cables trenzados sin férulas.
  • Gran variedad de variantes de carcasas adecuadas.
  • La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • Se puede utilizar en vehículos ferroviarios conforme a las normas aplicables para artículos seleccionados (prueba de comportamiento ante el fuego según DIN EN 45545-2:2016-02, conjuntos de requisitos R22 y R23, niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3).
  • Las respectivas variantes de inserto hembra y base difieren en calidad según sus datos técnicos.

 

  • Para conectar dispositivos y máquinas a un suministro eléctrico en diversas aplicaciones.
  • Adecuado para uso en exteriores, sujeto a la gama de temperaturas.

Último artículo consultado