Extensión de cable; JX; IEC; PVC-PVC - redondo; 2X0.5Copiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Regístrese para obtener su precio individual.
Precio
Inicio de sesión para la consulta de existencias
- Identificación clara del tipo de cable basada en el nombre del artículo. Cables de termopar: abreviatura del termopar ("K", "N", ...). Cables termoeléctricos: abreviatura del termopar complementada con una "X" ("JX", "LX", ...). Cables de compensación: abreviatura del termopar complementada con una "C" y, si aplica, una abreviatura para distintos materiales de compensación ("KCA", "RCB/SCB", ...).
- Cables de termopar: pueden usarse tanto directamente como termopar en un elemento de termopar, como también para una conexión confiable entre el punto de conexión y la unión de referencia.
- Cables termoeléctricos y de fuerza: proporcionan una conexión confiable entre el punto de conexión y la unión fría.
- Cables de termopar y termoeléctricos: están fabricados con la misma aleación que el termopar. Corresponden a la clase de precisión 1 o 2 según la norma IEC 60584, donde la clase 1 ofrece una mayor precisión.
- Los cables de termopar están diseñados para su uso hasta la temperatura máxima del termopar, mientras que los cables termoeléctricos están calibrados dentro del rango de aplicación estandarizado.
- Los cables de compensación utilizan materiales con propiedades termoeléctricas similares a las del elemento de termopar, pero de menor costo. Están calibrados dentro del rango de aplicación estandarizado y corresponden a la clase de precisión 2 conforme a la norma IEC 60584.
- Disponibilidad de numerosas dimensiones y aleaciones para una amplia gama de aplicaciones.
- Disponibles en variantes para aplicaciones con temperaturas de hasta +1200 °C, así como para aplicaciones con exposición a radiación aumentada, como en el ámbito médico.
- Trade product, not a LAPP product.
- Para la transmisión del voltaje termoeléctrico de los elementos de termopar en la tecnología de medición de temperatura.
- Para la medición de temperatura en lugares donde la medición sin contacto no es posible o práctica.
- Para uso con los ductos de protección SILVYN® HIPROJACKET y SILVYN® SSUE.
- Para uso con el sistema de marcado FLEXIMARK® de acero inoxidable FCC.
- Para instalación fija y flexión ocasional.