Monoconductor; 1X10; amarillo; Según la longitud; U0/U: 450/750 V; PVC; Instalación fijaCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Regístrese para obtener su precio individual.
Precio
Inicio de sesión para la consulta de existencias
Beneficios
- Fabricado conforme al tipo europeo armonizado H07V-K, con marca de prueba ◁HAR que garantiza confiabilidad y calidad comprobadas (no aplica para: transparente, verde (color único), amarillo (color único), todos los colores dobles (excepto verde/amarillo y amarillo/verde)).
- Los cables de tipo ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y pueden utilizarse en Europa.
- Ideal para el ensamble de cables automatizado en grandes volúmenes.
- También disponible en grandes cajas de cartón desechables. Las cajas de cartón grandes están disponibles en función del color y la sección transversal y, por lo general, sólo hasta 6 mm² de sección del conductor.
- Diferentes colores de aislamiento del conductor disponibles.
- Cable en relieve para una reimpresión individual y permanente.
- También disponible en anillo o en bobinas.
- Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.
Aplicación
- Para el cableado de circuitos en el interior de máquinas.
- Para el cableado de la iluminación.
- Adecuado para su uso en infraestructuras de carga de CA y CC para electromovilidad.
- Para instalación fija y protegida.
- Puede utilizarse para la instalación abierta en charolas portacables para la conexión equipotencial.
- Posibilidad de uso a temperaturas de hasta -40°C.
Comentarios