Nuestro equipo de gestión de proyectos estará encantado de asesorarle sobre la planificación y realización del cableado. Póngase en contacto con nosotros y prepárese para las mejores conexiones.
¡Esperamos su proyecto!
Estar bien conectado significa ir a la vanguardia, porque el futuro promete un nuevo nivel de comunicación con redes rápidas y volúmenes de datos muy altos. La comunicación y telecomunicación industrial sin obstáculos es el objetivo expreso de LAPP. Un factor central para la funcionalidad de la infraestructura subyacente sigue siendo una conexión por cable sin interferencias. Nuestras soluciones suministran electricidad y datos de forma fiable a edificios residenciales, comerciales y de oficinas, así como a edificios industriales y fábricas. Y eso no es todo: como proveedor líder de cables innovadores y de alta calidad y de todos los demás componentes de conexión, LAPP es una ventanilla única para la realización satisfactoria de su proyecto, desde la planificación hasta la selección de productos y la entrega puntual directamente en la obra. Somos su socio competente y proveedor de pleno derecho para proyectos con soluciones personalizadas.
Conozca nuestra cartera de productos para sus proyectos de infraestructuras y descubra las amplias posibilidades que le ofrece LAPP como socio.
Nuestro equipo de gestión de proyectos estará encantado de asesorarle sobre la planificación y realización de su cableado eléctrico y de datos. Póngase en contacto con nosotros para obtener las mejores conexiones en el futuro.
Normas: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854
Cobre
Aluminio
Normas: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
Normas : IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1
Las normas proporcionan directrices a fabricantes, instaladores e inspectores para garantizar que los datos y la electricidad fluyen de forma segura, eficiente y fiable, por ejemplo asegurando que los cables y líneas eléctricas cumplen las normas de calidad y seguridad. Las soluciones de conexión de LAPP cumplen estas normas. Una visión general de los estándares clave.
LAPP desarrolla cables y componentes de alta calidad para afrontar los retos cambiantes de las infraestructuras modernas. La base para ello es, entre otras cosas, una conexión fiable de fibra óptica. Para ello es fundamental la transmisión rápida y fiable de grandes cantidades de datos en líneas sin metales, sin interferencias y a prueba de derivaciones. Al mismo tiempo, las fibras, cables y componentes deben ser de la máxima calidad para garantizar un funcionamiento sin problemas. Esto incluye el uso de soluciones libres de halógenos, de baja emisión de humos e ignífugas con un comportamiento al fuego optimizado tanto para el cableado de datos como para el de alimentación. El potencial de seguridad puede aumentarse utilizando cables con aislamiento adicional o integridad funcional.
El líder mundial en soluciones de conexión asume la responsabilidad de contribuir a que la tecnología se implemente rápidamente y esté disponible de manera confiable.
Disponemos de una amplia cartera que le garantiza soluciones completas de un solo proveedor, todas ellas basadas en nuestras décadas de experiencia en fabricación y proyectos. Desarrollamos constantemente nuestros productos y servicios. Nos esforzamos por conseguir la mayor durabilidad, robustez y flexibilidad extremas posibles. Gracias a los materiales especiales de las cubiertas, las soluciones LAPP no sólo son ignífugas y libres de halógenos, sino también resistentes al ozono y a los rayos UV. Nuestros cables y conectores también resisten condiciones meteorológicas extremas como el calor, el viento y las heladas, por lo que también son perfectos para su uso en instalaciones exteriores.
La transferencia de energía y la alta resistencia calientan los cables y conectores, y el cambio constante entre calor y frío debido al calentamiento durante el funcionamiento hace que los cables y conectores se vuelvan quebradizos. En estrecha colaboración con los usuarios, el TÜV y el instituto norteamericano de homologación UL, se realizaron un gran número de ensayos y pruebas de rendimiento con nuestros cables ÖLFLEX® y prensaestopas SKINTOP®. Esto nos permite garantizar nuestros niveles de calidad. Nuestros productos son aptos para su uso en todo el mundo y, por supuesto, cumplen con la normativa RoHS.
¿No encuentra el producto que necesita? Juntos podemos desarrollar soluciones individuales, a su medida. Nuestros expertos estarán encantados de orientarle.
Es importante destacar que, se requieren conocimientos de experto no sólo a la hora de seleccionar los componentes utilizados, sino también para montarlos y utilizarlos correctamente.Es importante destacar que, se requieren conocimientos de experto no sólo a la hora de seleccionar los componentes utilizados, sino también para montarlos y utilizarlos correctamente. También estaremos encantados de atenderle in situ.
Todo de una sola fuente. Con nosotros como socio desde la idea hasta la realización. Nuestro equipo comercial de proyectos estará encantado de asesorarle en la planificación y realización de su proyecto.