Los robots trabajan junto a sus homólogos humanos en casi todas las ramas de la industria, asumiendo tareas que son demasiado difíciles, peligrosas o que representan un riesgo para la salud de las personas. Se les puede ver levantando cargas pesadas, aplicando pintura con precisión en cada pequeño rincón y repitiendo los mismos pasos de producción millones de veces con la misma precisión milimétrica. Cuando se piensa en robótica hoy en día, todavía es común imaginar grandes robots operando detrás de cercas en fábricas de automóviles. Pero los robots del futuro serán más pequeños, ligeros y flexibles. Serán parte de redes de producción ilimitadas, interconectadas a través de conexiones de datos rápidas, y trabajarán codo a codo con sus colegas humanos en el marco de Industry 4.0. Esto significa que los requisitos de determinados componentes robóticos también están cambiando, sobre todo los sistemas de cables.
¿Tiene alguna pregunta?
¿Qué requisitos especiales deben cumplir los cables y conductores en el campo de la robótica?
La maquinaria industrial debe suministrar cada vez más potencia, procesar más datos y funcionar de forma continua. Aunque trabajan en entornos muy duros, sus conexiones deben ser duraderas y confiables para cumplir los requisitos modernos. La amplia gama de cables, accesorios para cables, conectores industriales y conectores glándula de LAPP ha sido desarrollada para ofrecer el alto rendimiento, la robustez y la flexibilidad requeridos en entornos industriales complejos. No sólo soportan los esfuerzos de los entornos difíciles, sino que también cumplen las normas y protocolos aplicables en toda la fábrica.
Los cables y conductores para maquinaria y sistemas de LAPP cumplen de manera confiable con los requisitos de ingenieros mecánicos y diseñadores, como la resistencia a fluctuaciones de temperatura, productos químicos corrosivos, interferencias EMI y RFI, flexión y cargas mecánicas extremas, e incluso la gestión de varios procesos interconectados que comparten un centro de control común. Esto significa que pueden suministrar energía y datos desde y hacia sus máquinas mediante cables y conectores confiables y duraderos.
Requisitos de las soluciones de cableado en aplicaciones robóticas:
- Movimientos extremos de flexión y rotación
- Máximos niveles de flexibilidad, estabilidad y durabilidad
- Espacio limitado para el cableado
- Ensambles individuales
- Entrega rápida de piezas de recambio importantes
- Sistemas de cableado versátiles – cada tipo de robot tiene diferentes secuencias de movimiento
- Riesgo: la falla de un solo componente puede poner en riesgo toda la línea de producción, causando pérdidas millonarias.
¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir un producto?
Cada tipo de robot ejecuta secuencias de movimiento distintas y está construido de manera diferente, lo que significa que los sistemas de cables también se enfrentan a todo tipo de retos. En cuanto a las aplicaciones excepcionalmente exigentes, que se solicitan con frecuencia, los productos estándar a menudo simplemente no pueden ofrecer la solución perfecta. Por ejemplo, uno de nuestros cables especiales para robots está certificado para más de 15 millones de ciclos y, con 720°/m, permite dos vueltas sobre su propio eje por metro. Junto con el especialista en robótica LAPP Muller, LAPP lleva más de tres décadas trabajando con éxito en el campo de la robótica y fabrica cables de control y datos, cables especiales y los correspondientes conjuntos.
¿Por qué elegir productos LAPP en el campo de la robótica?
La división de Robótica de LAPP garantiza que las necesidades de los clientes se satisfagan de la mejor manera posible. Esta división se encarga del desarrollo, a menudo laborioso, de soluciones individuales que pueden implicar un asesoramiento intensivo en colaboración con el cliente. Si los requisitos del cliente no pueden ser cubiertos por un producto de la gama estándar, esta división consulta personalmente con el cliente y desarrolla soluciones especiales. Estos cables especiales "exóticos" también están disponibles en pequeñas cantidades. Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, LAPP realiza pruebas en una de las instalaciones de ensayo de cables más avanzadas del mundo. Aquí es posible simular todo tipo de secuencias de movimiento y determinar la vida útil de los cables.
LAPP puede recurrir a su amplia experiencia de más de 50 años en desarrollo y fabricación, y se ha basado en ella para desarrollar diversas innovaciones y un alto nivel de calidad y fiabilidad de la producción.
¿No encuentra el producto que necesita? Juntos podemos desarrollar soluciones individuales, a su medida. Nuestros expertos estarán encantados de orientarle.