El futuro de la movilidad es eléctrico. En 2030, 3 de cada 4 vehículos de nueva matriculación tendrán propulsión eléctrica. Este es el resultado de un estudio actual. Para entonces, los vehículos eléctricos en China aspiran a alcanzar una cuota de mercado del 70%, y en Estados Unidos el objetivo es del 65%. LAPP es un socio sólido en este ámbito y ofrece cables de carga fáciles de usar para operadores de infraestructura, fabricantes de estaciones de carga y fabricantes de vehículos, permitiendo la carga en estaciones de carga públicas de CA y en tomacorrientes domésticos o industriales.
¿Qué requisitos especiales deben cumplir los cables e hilos en la movilidad eléctrica?
- Variable – para carga a través de tomacorrientes domésticos e industriales
- Seguro: máxima seguridad gracias al sensor de corriente diferencial integrado, la detección de acumulación de calor no permitida y la protección contra sobrecarga
- Fácil de usar: enchufar y cargar, detección automática, arranque y parada
El portafolio de LAPP
¿Quiere comprar un auto eléctrico o ya tiene uno? ¡Felicidades! Le ofrecemos opciones confiables para cargar su vehículo eléctrico. Ya sea en casa o en movimiento, las opciones de carga de LAPP ofrecen la configuración perfecta para la electromovilidad, por ejemplo, con uno de nuestros cables de carga tipo 2, que cumplen con el estándar europeo.
¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir un producto?
Como se describió anteriormente, hay varias opciones disponibles para cargar su automóvil:
- utilizando una Wallbox o una base en casa
- en movimiento a través de estaciones de carga públicas, estaciones de carga rápida, en el trabajo o en casa de un amigo
El único requisito es contar con el cargador adecuado con el conector correcto para su vehículo eléctrico. En Alemania, todos los puntos de carga cuentan con un enchufe tipo 2 como estándar. Este también es el enchufe habitual para todos los vehículos disponibles en Europa. Lo que se conoce como un cable de carga Modo 3 con un enchufe tipo 2 en ambos extremos le permite cargar fácilmente en todas las estaciones de carga.
Las estaciones de carga rápida de CC para vehículos eléctricos utilizan distintos tipos de enchufes. En Europa, el enchufe CCS es estándar. La forma más sencilla es cargar en el tomacorriente. En este caso, el cable de carga Modo 2 tiene el conector de contacto a tierra familiar en un extremo y el conector tipo 2 en el otro. Una caja de protección y control integrada en el cable supervisa el proceso de carga. LAPP ofrece adaptadores específicos para cada país para el cable de carga Modo 2 en regiones donde no se utiliza una conexión a tierra en la red eléctrica.
¿No encuentra el producto que necesita? Juntos, desarrollamos soluciones individuales, hechas a su medida. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.
¿Por qué usar productos LAPP para movilidad electrica?
Ofrecemos diversas formas de cable, incluyendo el LAPP Helix, un cable de carga rápida autoenrollable que regresa automáticamente a su forma original después de completar la carga. Los conectores de carga están disponibles en las variantes DESIGN y HEAVY DUTY, siendo la línea robusta HEAVY DUTY ideal para aplicaciones especialmente exigentes en áreas públicas. El cable de carga Modo 2 para carga desde tomacorrientes domésticos o industriales brinda a los conductores de vehículos eléctricos la flexibilidad de cargar su automóvil desde un tomacorriente convencional si no hay una estación de carga cercana.
Además de la clase de protección IP55 especificada, LAPP ofrece estanqueidad longitudinal adicional en la nueva variante de diseño del conector de cable, incluso cuando no se utiliza la tapa protectora. Gracias al desarrollo y la producción interna dentro del Grupo LAPP, tanto nosotros como usted podemos contar con una cadena de suministro confiable.
La cantidad de material requerida para el cable LAPP HELIX es solo la mitad de la de un cable en espiral. Además, el cable es un 40% más ligero. Los clientes también se benefician de un manejo más sencillo y de un ahorro de espacio de hasta un 60 %, lo que proporciona más espacio en la cajuela de su automóvil.
Los cables de carga de LAPP son libres de halógenos, retardantes de llama, resistentes al aceite y adecuados para su uso en temperaturas que van de -30°C a +50°C.
LAPP electrifica
El HYUNDAI IONIQ 5 totalmente eléctrico emite cero emisiones y está equipado con un sistema de carga de LAPP perfectamente adaptado al concepto del vehículo. El fabricante coreano de automóviles encargó a LAPP que la infraestructura de recarga fuera increíblemente fácil de usar, confiable y lo más segura posible. Por algo el IONIQ 5, con sus 800 voltios de potencia a bordo, ha sido elegido "Coche del Año 2021".