Mexico
 
 
Mexico
 
 

Tecnología ferroviaria: un mercado atractivo

Soluciones de conexión para el transporte ferroviario de LAPP


Es un mercado de crecimiento gigantesco: en todo el mundo, se están invirtiendo grandes sumas en el transporte ferroviario. Los expertos creen que el potencial comercial de las soluciones de conexión sólo en el sector de los vehículos ferroviarios ronda los 500 millones de euros. A medida que aumentan las cifras, también lo hacen las expectativas en materia de tecnología ferroviaria y, por tanto, de seguridad y confiabilidad del transporte ferroviario. Deben observarse normas de seguridad especiales y cumplirse las funciones. Con nuestra amplia cartera de productos para tecnología ferroviaria, en LAPP le ofrecemos soluciones de sistema probadas y certificadas, para el mejor y más sencillo camino hacia la homologación de vehículos ferroviarios.

¿Tiene alguna pregunta?

Nuestros expertos y equipo de atención a clientes estarán listos para asesorarle en todas sus dudas de conectividad industrial. Estamos listos para trabajar con usted.
Póngase en contacto con nosotros

Folleto: Tecnología ferroviaria

Soluciones de conexión para el transporte ferroviario de LAPP
Continuar

¿Qué requisitos especiales deben cumplir los cables y conductores en el ámbito de la tecnología ferroviaria?


La alta confiabilidad y el funcionamiento óptimo de los vehículos ferroviarios dependen en gran medida de los cables y conductores utilizados. Ya sean necesarias para el suministro eléctrico, la transmisión de datos o el control, las soluciones de conexión confiables permiten un funcionamiento sin problemas y un transporte seguro.

Los cables y conductores deben contar con propiedades especiales para ser homologados para su uso en vehículos ferroviarios. La máxima seguridad para los pasajeros y el personal es crucial en este caso.

Las condiciones climáticas extremas durante la operación también imponen altos requisitos en las propiedades del material de los cables, conductores, prensaestopas y conexiones enchufables. Por ello, la mayoría de los componentes deben estar diseñados para utilizarse en rangos de temperatura de -50° a +120°C.

El portafolio de LAPP


En LAPP, sabemos lo que son las soluciones de conexión para el transporte ferroviario. Nuestro portafolio LAPP para tecnología ferroviaria cumple con una amplia gama de normativas y estándares de seguridad. Contamos con más de 40 filiales de ventas y alrededor de 100 socios comerciales adicionales para garantizar una disponibilidad global y un servicio de excelencia. Gestionamos la mayoría de nuestros productos de tecnología ferroviaria desde inventario y realizamos entregas rápidas, por ejemplo, en 24 horas en Alemania.

Cables

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir un producto?


Por ello, la protección contra incendios en los vehículos ferroviarios tiene una importancia primordial y está regulada en Europa en la norma DIN EN 45545-2. Los materiales y componentes de los vehículos ferroviarios están sujetos a especificaciones claras. Por lo tanto, los cables ferroviarios y las soluciones de conexión deben tener las siguientes propiedades esenciales:

  • Libre de halógenos
  • No propagador de la llama
  • Autoextinguible

Los productos utilizados no contribuyen a la propagación del fuego y evitan lesiones y daños adicionales en caso de incendio. Además, es posible que los productos deban soportar influencias externas como impactos de piedras, torsión o fuertes vibraciones, así como la radiación UV, el aceite y los productos de limpieza agresivos.

¿Por qué LAPP productos para el transporte ferroviario?


En LAPP, sabemos lo que son las soluciones de conexión para el transporte ferroviario. Nuestra cartera LAPP para tecnología ferroviaria cumple una amplia gama de normas y estándares de seguridad.

Las ventajas de los productos LAPP de un vistazo:

  • Planta propia de reticulación por haz de electrones y certificación IRIS/TS 22163 en la planta de producción de LAPP Korea LLC
  • Los tipos de cable cumplen las normas EN y otras normas
  • Amplia experiencia en el mercado de material rodante
  • Los plazos de entrega más cortos - alta disponibilidad en almacén
  • Pequeñas cantidades mínimas de pedido y embalaje
  • Soluciones de conexión completas de un solo proveedor

LAPP puede recurrir a su amplia experiencia de más de 50 años en desarrollo y fabricación, y se ha basado en ella para desarrollar diversas innovaciones y un alto nivel de calidad y confiabilidad de producción.

¿No encuentra el producto que necesita? Juntos, desarrollamos soluciones individuales, hechas a su medida. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.

Contactar a un experto