LAPP KABEL POWER CT FLEX
Cable flexible para uso en charolas
LAPP KABEL POWER CT FLEX es un cable flexible clase K con aislamiento XLPE especial de baja emisión de humos y cubierta de PVC especial de baja emisión de humos, diseñado para instalaciones en charolas portacables. Cumple con la norma NOM-001-SEDE-2012.
El objetivo es complementar la línea de productos con cables de uso en charola que cumplan con los requerimientos nacionales y se ofrezcan en calibres grandes con tiempos de entrega cortos.
Descripción
- Cable flexible clase K con conductor de cobre desnudo finamente trenzado.
- Aislamiento XLPE LS (baja emisión de humos).
- Jacket de PVC LS (baja emisión de humos), color negro.
- Diseñado para uso en charolas portacables, ductos, canaletas y uso al aire libre.
- Cumple con norma NOM-001-SEDE-2012, y certificaciones NMX-J-451-ANCE, NMX-J-492, NMX-J-498, NMX-J-553.
- Resistente a la propagación de llama, aceites y rayos UV.
- Voltaje nominal 600/1000 V (prueba hasta 6000 V).
Beneficios
- Mayor facilidad de instalación que cables tradicionales THHW, lo que reduce costos de mano de obra en la instalación.
- Mayor flexibilidad que los cables tradicionales, gracias a su radio de curvatura el cual facilita el tendido en charolas y canaletas, incluso en curvas.
- Aislamiento XLPE de baja emisión de humos para mayor seguridad en caso de incendio.
- Resistente a rayos UV para uso exterior prolongado sin degradación.
- Certificado ante ANCE en cumplimiento de las normas mexicanas; regulaciones RoHS, proporcionando seguridad y confiabilidad.
Mensajes Clave
- LAPP KABEL POWER CT FLEX es un cable que cuenta con certificados para instalación en charola de acuerdo a la normativa mexicana.
- LAPP KABEL POWER CT FLEX es un cable con flexibilidad tipo K que es superior a un clase 5 europeo.
- LAPP KABEL POWER CT FLEX cumple y supera las pruebas de flamabilidad exigidas por la NOM incluso FT-4.
- Con LAPP KABEL POWER CT FLEX, complementa la línea de productos para brindar soluciones completas con cables de control, fuerza y comunicación en un solo paquete.
Propuesta de valor
- LAPP KABEL POWER CT FLEX es un cable que cuenta con certificados para instalación en charola de acuerdo a la normativa mexicana.
- Soluciones completas con cables de control, fuerza y comunicación en un solo paquete.
- Respaldo, Confianza y Seguridad al ser un producto LAPP.
- Su construcción de flexibilidad a clase K es superior a un clase 5 europeo.
- Cumple y supera las pruebas de flamabilidad exigidas por la NOM incluso FT-4.
- Longitudes customizadas, ordenes de compra abiertas.
- Alta disponibilidad incluso para volúmenes altos.
Conectando con LAPP - LAPP KABEL POWER CT FLEX
Te invitamos a nuestro webinar, una sesión diseñada para quienes buscan llevar la continuidad de sus operaciones al siguiente nivel.
Cuándo: Viernes 10 Julio / 9:00 am (hora de la CDMX)
En esta sesión en vivo aprenderás a:
- Criterios normativos
- Ingeniería de materiales
- Caso de negocio
Te esperamos para compartir soluciones reales a los retos más exigentes de la industria. Asegura tu lugar sin costo.
Datos técnicos
Atributos:
- Tray Cable (TC)
- Resistente al sol y al aceite
- Baja emisión de humos
- Resistente a la propagación de llamas (RPI)
- FV-2
- FT-4
Adicional:
Cumple con los requisitos XHHW-2
EN 2015/863/EU (Directiva RoHS)
CE
Trenzado del conductor:
- Multiconductor
Circuito/tierra
14 AWG a 500 kCM: Clase K
Código de color:
3 Conductores: azul, café y verde
4 Conductores: café, negro, gris y verde
5 Conductores: azul, café, negro, gris y verde
Radio de curvatura mínimo: 5 X D E
Rango de temperatura:
TC: -5 °C a +90 °C
Para uso estacionario: -5 °C a +90 °C
Voltaje nominal:
TC: 600/1000 V
Voltaje de prueba: 6000 V
Homologaciones:
NOM:
- NMX-J-451-ANCE
- NMX-J-474-ANCE Prueba de gas ácido halogenado
- NMX-J-498 Prueba de llama en charola vertical
- NMX-J-553 Prueba de resistencia a la intemperie
Construcción
- Conductores: cobre desnudo finamente trenzado
- Cinta separadora: Mylar
- Aislamiento: XLPE LS
- Jacket: PVC LS negro
¡Impulsa tus proyectos con el nuevo cable de LAPP!
Diseñado con calidad y tecnología avanzada, es la solución perfecta para tus necesidades más exigentes.
Haz clic en el botón para comprar en nuestra tienda en línea o contáctanos para recibir asesoramiento y realizar tu pedido. ¡Estamos aquí para ayudarte!