La movilidad eléctrica es el futuro. La Agencia Internacional de Energía (IEA) espera que los autos eléctricos e híbridos enchufables alcancen una participación de mercado global superior al 40 por ciento para el año 2030. LAPP es un socio sólido y ofrece a los operadores de infraestructura, fabricantes de estaciones de carga y de vehículos cables de carga fáciles de usar para la carga en estaciones públicas de carga CA y en sockets domésticos o industriales. Para máxima flexibilidad en el proceso de producción, también ofrecemos cables de carga sin ensamblar por metro. Son ideales para fabricantes e integradores de cajas murales que desean implementar soluciones individuales, de forma eficiente, precisa y con la reconocida calidad de LAPP.
Puede leer el informe de la AIE en el sitio web oficial de la agencia:
¿Qué requisitos deben cumplir los cables e hilos para vehículos eléctricos?
En la e-movilidad, los hilos y cables deben cumplir los requisitos técnicos más exigentes, especialmente en el ámbito de la infraestructura de recarga. Ya sea para wallboxes, estaciones de carga o estaciones de carga rápida: Los cables utilizados no sólo deben ser potentes, sino también especialmente robustos, seguros y duraderos.
Corriente nominal elevada
Para cargar vehículos eléctricos se necesitan cables de gran sección. Estos cables son necesarios para transmitir con seguridad una alta potencia de carga (CA y CC). Esto se aplica en particular a las estaciones de carga rápida, que ofrecen capacidades de carga de hasta 350 kW.
Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV
Muchos cables de carga se utilizan en exteriores y tienen que soportar temperaturas extremas, humedad y radiación UV.
Gran estabilidad mecánica
Los cables de la movilidad eléctrica están expuestos a frecuentes flexiones, tirones y sobrecargas. Por eso son esenciales un aislamiento robusto y una gran flexibilidad.
Estándares y normas de seguridad
Para garantizar la máxima seguridad, los cables deben cumplir todos los requisitos de producto IEC y EN pertinentes, así como otras normas internacionales.
No propagador de la llama y libre de halógenos
Para su uso en zonas públicas, es importante que los cables no liberen gases tóxicos en caso de incendio y sean ignífugos.
¿Qué modos de recarga existen para los coches eléctricos y en qué se diferencian?
A la hora de cargar coches eléctricos, se distingue entre cuatro modos de carga normalizados de acuerdo con la norma internacional IEC 61851. Estos llamados "modos" definen el tipo de comunicación entre el vehículo y la infraestructura de carga, así como los mecanismos de seguridad durante el proceso de carga. Para las empresas que planifican o venden infraestructuras de recarga, es esencial una comprensión básica de estos modos de funcionamiento.
Aplicación: Cable de carga móvil con circuito de protección integrado "In-Cable Control and Protection Device" (IC-CPD).
Características: Carga en tomas domésticas o industriales con comunicación de seguridad adicional a través del cable.
Ventaja: Mayor seguridad que el Modo 1, puede utilizarse con flexibilidad.
Aplicación: Estándar en el sector público y semipúblico, así como en las empresas.
Características: Comunicación directa entre el vehículo y el punto de carga mediante un cable de carga instalado permanentemente o una toma con conexión de tipo 2.
Ventajas: Alta potencia de carga, funciones de seguridad integradas, posibilidad de gestión de la carga.
Aplicación: Estaciones de recarga rápida a lo largo de autopistas o en centros logísticos.
Características: Carga en corriente continua con control externo de la potencia de carga.
Ventajas: Tiempos de carga muy cortos, ideal para flotas y vehículos de larga distancia.
Además de los modos de carga mencionados, también existe el Modo 1 para la carga en la toma de corriente doméstica sin dispositivos de control y protección de la carga. Por razones de seguridad, esta moda ya no está autorizada en muchos países. Por esta razón, LAPP no tiene ningún producto Modo 1 en su cartera.
¿Cuál es la diferencia entre los cables de carga de CA y CC?
A la hora de cargar vehículos eléctricos, elegir el cable de carga adecuado desempeña un papel fundamental, sobre todo en un entorno comercial. Básicamente, se distingue entre cables de carga de CA, que utilizan corriente alterna, y cables de carga de CC, que utilizan corriente continua.
Cable de carga de CA (corriente alterna)
Cable de carga de CC (corriente continua)
¿Por qué los cables de carga sin montar son ideales para los fabricantes y montadores de wallbox?
Los cables de carga sin montar ofrecen a los fabricantes y montadores de wallbox la máxima flexibilidad y eficacia en la producción. Pueden personalizarse para satisfacer requisitos específicos, ya sea en términos de longitud del cable, tipo de conector o especificaciones técnicas. Esto permite realizar soluciones de carga personalizadas para diferentes mercados y aplicaciones.
Las soluciones modulares y escalables son cruciales, especialmente en el mercado de la electromovilidad, en rápido crecimiento. Los cables de carga sin ensamblar permiten una producción ágil y la fabricación de pequeñas cantidades de forma económica, lo que supone una clara ventaja competitiva para los proveedores de wallboxes y soluciones de carga.
Nuestro cable de carga sin montar ÖLFLEX® CHARGE AC cable de carga Modo 3 con tipo 077BZ5-F constituye la base ideal para procesos de carga fiables y seguros en vehículos eléctricos e híbridos enchufables. El cable a granel con cubierta exterior de TMPU libre de halógenos y resistente cumple todos los requisitos de producto IEC y EN pertinentes.
Soluciones de tarificación para particulares - Sencillo. Flexible. Seguro.
La electromovilidad empieza donde usted está: en casa, en la carretera o en la vida cotidiana. Con las soluciones de carga de LAPP, podrá cargar su coche eléctrico de forma segura, cómoda y flexible según sus necesidades. Ya sea en el garaje, en el aparcamiento de la empresa o en un viaje de fin de semana.
Nuestra gama para particulares incluye cables de carga para coches eléctricos en distintas variantes, longitudes y colores, así como cargadores móviles para coches eléctricos. Con nuestras soluciones de carga móvil, puede cargar vehículos eléctricos de forma flexible en tomas domésticas o industriales.