Mexico
 
 
Mexico
 
 
ÖLFLEX® 150 2X0,5
CE markedEcolabHarmonisation markingCSA certifiedUL recognized
as_15544361-originalchemical resistanceflame-retardantoil resistant

Cable de fuerza y control; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación del núcleo: números; UL reconocido; H05VV5-F; FlexibleCopiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Regístrese para obtener su precio individual.

Precio

Cantidad

Inicio de sesión para la consulta de existencias

Beneficios

  • El cable con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce el número de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
  • La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite que el producto se utilice en el mercado norteamericano.
  • Alta resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Resistencia probada a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB®.

Aplicación

  • De uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas y entre plantas.
  • Para instalación fija y flexión ocasional sin esfuerzo de tracción.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y, sobre todo, aceitosos.
  • Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y álcalis.

Último artículo consultado