Mexico
 
 
Mexico
 
 
ÖLFLEX® 500 P Cable de fuerza
CE marked
as_15544361-originalunder wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

Cable de fuerza y control; 2X1; U0/U: 300/500 V; PUR; Identificación del núcleo: Colores; FlexibleCopiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Precio

Regístrese para ver el precio

Cantidad

Inicio de sesión para la consulta de existencias

 

  • Producto duradero y resistente gracias al material PU de la cubierta exterior, resistente a abrasiones, muescas y cortes.
  • Cubierta exterior de color naranja de señalización para una rápida percepción visual y la prevención de accidentes y daños.
  • Aislamiento del conductor de baja capacitancia para trayectos de transmisión largos.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.

 

  • Se puede utilizar en ambientes secos, húmedos y especialmente en entornos agresivos y con presencia de aceite.
  • La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes a base de aceites minerales y muy resistente a los productos químicos.
  • Apto para uso en exteriores.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.

Artículos vistos recientemente