Cable de fuerza y control; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación del núcleo: números; Flexible; Número de registro VDE: 7030Copiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Regístrese para obtener su precio individual.
Precio
Inicio de sesión para la consulta de existencias
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Calidad certificada y propiedades probadas gracias al registro VDE.
- Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.
- De uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas y entre plantas.
- Para instalación fija y flexión ocasional sin esfuerzo de tracción.
- Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
- Puede utilizarse en espacios secos y húmedos.