Mexico
 
 
Mexico
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G4
as_5057-originalas_5082-originalas_5164-original
as_15544361-originalas_5128-originalas_5136-originalas_5137-originalas_5149-original

Cable de fuerza y control; 4G4; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación del conductor: números; Flexible; Número de registro VDE: 7030Copiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Regístrese para obtener su precio individual.

Precio

Cantidad

Inicio de sesión para la consulta de existencias

 

  • Ahorro de espacio gracias al reducido grosor de pared.
  • Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
  • Calidad certificada y propiedades probadas gracias al registro VDE.
  • Resistencia probada a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB®.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.

 

  • De uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas y entre plantas.
  • Para instalación fija y flexión ocasional sin esfuerzo de tracción.
  • Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
  • Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
  • Puede utilizarse en espacios secos y húmedos.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y álcalis.

Último artículo consultado