Cable de fuerza y control; 2X0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación del conductor: números; Cadena portacablesCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Regístrese para obtener su precio individual.
Precio
Inicio de sesión para la consulta de existencias
- El diseño altamente flexible del cable se traduce en un excelente rendimiento del producto.
- Cadena portacables duradera para uso con distancias de recorrido medias o mayor aceleración (clase de rendimiento LAPP "Core Line").
- El trenzado de núcleo más corto permite radios de curvatura muy pequeños.
- Cuando se utilice en cadenas portacables: siga las directrices técnicas de ensamble de la T3
- Ciclos de flexión y parámetros de uso: consulte la tabla de selección A2-1
- El diseño del cable permite un uso flexible y en continuo movimiento en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables.
- Para uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Puede utilizarse en espacios secos y húmedos.
- Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a los ácidos y álcalis y tiene una resistencia limitada al aceite.