Cable de conexión del motor; 3x185+3G35; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Blindado; FlexibleCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Regístrese para obtener su precio individual.
Precio
Inicio de sesión para la consulta de existencias
- Posibilidad de suministro eléctrico de grandes drives eléctricos.
- Materiales libres de halógenos y altamente retardantes de flama reducen el riesgo de propagación de la llama, alta densidad de humo y humo tóxico en caso de incendio.
- Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.
- Protección ideal contra las interferencias electromagnéticas gracias al doble apantallamiento de lámina de aluminio y trenzado de cobre con un alto grado de cobertura.
- Aislamiento del conductor XLPE de baja capacitancia con excelentes propiedades eléctricas que permite trayectos de transmisión largas.
- Las versiones con diseño de cable equilibrado y tierra de protección de tres partes evitan en gran medida la generación de corrientes perjudiciales en el cojinete del motor. La reducción de los daños en los rodamientos contribuye a la durabilidad de los motores eléctricos.
- Disponible en variante de 4 conductores y variante equilibrada de 3+3.
- Para la conexión de convertidores de frecuencia y motores.
- Para instalación fija y flexión ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos o mojados.
- Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
- Adecuado para uso en exteriores, sujeto a la gama de temperaturas.