Monoconductor; 1X0.5; verde/amarillo; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Certificado UL; Instalación fijaCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Precio
Regístrese para ver el precio
Tenga en cuenta la cantidad mínima de pedido de 100 M.
Inicio de sesión para la consulta de existencias
Beneficios
- Fabricado según el tipo europeo armonizado H07V-K, con marca de ensayo ◁HAR▷ de confiabilidad y calidad demostradas (no aplicable para dimensiones 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm2, para colores simples verde y amarillo y para colores dobles (excepto verde/amarillo)).
- La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
- Diseño compacto para facilitar el procesamiento.
- Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
- Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.
- Diferentes colores de aislamiento del conductor disponibles.
- Disponible en forma de anillo o en una gran caja de cartón desechable. Las cajas de cartón grandes están disponibles en función del color y la sección transversal y, por lo general, sólo hasta 6 mm² de sección del conductor.
Aplicación
- Para el cableado de circuitos en el interior de máquinas.
- Adecuado para el cableado en el interior de tableros de control.
- Adecuado para su uso en infraestructuras de carga de CA y CC para electromovilidad.
- Para instalación fija y protegida.
- Se puede utilizar en espacios secos y húmedos.
- Posibilidad de uso a temperaturas de hasta -40°C.
Comentarios