Mexico
 
 
Mexico
 
 
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 GN
as_5057-originalas_5109-originalas_5115-originalas_6064-original
as_15544361-originalas_5137-originalas_5149-original

Monoconductor; 1X1; verde; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Certificado UL; Instalación fijaCopiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Regístrese para obtener su precio individual.

Precio

Cantidad

Tenga en cuenta la cantidad mínima de pedido de 100 M.

Inicio de sesión para la consulta de existencias

 

  • Fabricado según el tipo europeo armonizado H07V-K, con marca de ensayo ◁HAR▷ de confiabilidad y calidad demostradas (no aplicable para dimensiones 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm2, para colores simples verde y amarillo y para colores dobles (excepto verde/amarillo)).
  • La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
  • Diseño compacto para facilitar el procesamiento.
  • Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.
  • Diferentes colores de aislamiento del conductor disponibles.
  • Disponible en forma de anillo o en una gran caja de cartón desechable. Las cajas de cartón grandes están disponibles en función del color y la sección transversal y, por lo general, sólo hasta 6 mm² de sección del conductor.

 

  • Antes MULTI-STANDARD SC 2.1

 

  • Para el cableado de circuitos en el interior de máquinas.
  • Adecuado para el cableado en el interior de tableros de control.
  • Adecuado para su uso en infraestructuras de carga de CA y CC para electromovilidad.
  • Para instalación fija y protegida.
  • Puede utilizarse en espacios secos y húmedos.
  • Posibilidad de uso a temperaturas de hasta -40°C.

Último artículo consultado