Cable de fuerza y control; 4G4; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación del núcleo: números; UL reconocido; FlexibleCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Beneficios
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite que el producto se utilice en el mercado norteamericano.
- Ahorro de espacio gracias al reducido grosor de pared.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
Aplicación
- De uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas y entre plantas.
- Para instalación fija y flexión ocasional sin esfuerzo de tracción.
- Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y álcalis.