Cable de fuerza y control; 4G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación del núcleo: números; Blindado; UL reconocido; FlexibleCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
- Protección ideal contra las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado de apantallamiento de cobre con un alto grado de cobertura.
- El cable con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce el número de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite que el producto se utilice en el mercado norteamericano.
- Disponible en secciones transversales del conductor de hasta 120 mm².
- Ahorro de espacio gracias al reducido grosor de pared.
- Alta resistencia al aceite según DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Robustez adicional gracias a la cubierta interior extruida.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- De uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas y entre plantas.
- Para instalación fija y flexión ocasional sin esfuerzo de tracción.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y, sobre todo, aceitosos.
- Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y álcalis.