Cable monoconductor; 1X150; negro; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Reconocido por UL; Cadena portacablesCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
Beneficios
- El diseño altamente flexible del cable se traduce en el máximo rendimiento del producto.
- Voltaje de operación de 1000 V según UL, permitida para Norteamérica.
- Cadena portacables duradera para uso con largas distancias de recorrido o alta aceleración (clase de rendimiento LAPP "Extended Line"). Esto ahorra costos y aumenta la eficacia de las máquinas.
- Producto resistente gracias al material de la cubierta exterior, resistente a la abrasión, las muescas y los cortes.
- Los materiales ignífugos libres de halógenos reducen el riesgo de propagación de la flama en caso de incendio.
- Aislamiento del conductor de baja capacitancia para trayectos de transmisión largos.
- Extremadamente resistente a la intemperie con un amplio rango de temperaturas.
- Aprobación DNV para uso marítimo.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite que el producto se utilice en el mercado norteamericano.
- El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
Aplicación
- Para aplicaciones en las que el uso de cables multiconductores es difícil debido al espacio limitado y a los radios de flexión mínimos.
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables.
- Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
- Se puede utilizar en ambientes secos, húmedos y especialmente en entornos agresivos y con presencia de aceite.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes a base de aceites minerales y muy resistente a los productos químicos.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -35 °C.
Comentarios