Mexico
 
 
Mexico
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1
CE markedEcolabVDE certified
torsion resistantchemical resistanceflame-retardantoil resistanticon powerchain

Cable de fuerza y control; 4G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación del núcleo: números; Flexible; Número de registro VDE: 7030Copiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Precio

Regístrese para ver el precio

Cantidad

Longitud en metros

Inicio de sesión para la consulta de existencias

Beneficios

  • Hay disponibles 145 artículos estándar con 2-100 conductores en longitudes estándar y cortes individuales.
  • Ahorro de espacio gracias al reducido grosor de pared.
  • Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
  • Resistencia al aceite según DIN EN 50290-2-22 (TM54).
  • Calidad certificada y propiedades probadas gracias al registro VDE.
  • Resistencia probada a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB®.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.

Aplicación

  • De uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas y entre plantas.
  • Para instalación fija y flexión ocasional sin esfuerzo de tracción.
  • El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en la cadena portacables (según el artículo, consulte los datos técnicos o la ficha técnica).
  • Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
  • Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
  • Se puede utilizar en espacios secos y húmedos.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -15 °C.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y álcalis.

Artículos vistos recientemente