Mexico
 
 
Mexico
 
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G4
CE marked
as_15544361-originaltorsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardant

Cable de fuerza y control; 5G4; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Identificación del núcleo: números; FlexibleCopiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Precio

Regístrese para ver el precio

Cantidad

Inicio de sesión para la consulta de existencias

 

  • Resistente a la intemperie y, por tanto, muy adecuado para su uso en exteriores.
  • Muy robusto gracias a la cubierta exterior reforzada con un grosor de pared de al menos 1,8 mm.
  • Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.

 

  • De uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas y entre plantas.
  • Para circuitos que requieren un voltaje nominal más alto debido a su instalación.
  • Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
  • Para instalación fija y flexión ocasional sin esfuerzo de tracción.
  • Se puede utilizar en espacios secos y húmedos.
  • Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a los ácidos y álcalis y tiene una resistencia limitada al aceite.
  • Adecuado para uso en exteriores, sujeto a la gama de temperaturas.

Artículos vistos recientemente