ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
Cable de fuerza y control; 4G35; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Identificación de conductores: Números; flexible
Añadir a la comparación de productos
Beneficios
- Resistente a la intemperie y, por tanto, muy adecuado para el uso en exteriores.
- Muy robusto gracias a la cubierta exterior reforzada con un espesor de pared de al menos 1.8 mm.
- Alta seguridad eléctrica gracias a la tensión de prueba de 4000 V.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicación
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para circuitos que requieren una mayor tensión nominal debido a la instalación.
- Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Apto para una carga mecánica media.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.