Cable de fuerza y control; 18G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identificación del núcleo: números; Blindado; FlexibleCopiado al portapapeles
Añadir a la comparación de productos
- Ahorro de espacio gracias al reducido grosor de pared.
- La supresión de la cubierta interior reduce el peso y el diámetro exterior.
- Protección ideal contra las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado de apantallamiento de cobre con un alto grado de cobertura.
- Resistencia probada a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB®.
- Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.
- De uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas y entre plantas.
- Diseño de cable también adecuado para aplicaciones de torsión en aerogeneradores.
- Para instalación fija y flexión ocasional sin esfuerzo de tracción.
- Se puede utilizar en espacios secos y húmedos.
- Adecuado para esfuerzos mecánicos medios.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a los ácidos y álcalis y tiene una resistencia limitada al aceite.