Mexico
 
 
Mexico
 
 
ÖLFLEX® TRAY II CY Cable de control
CE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® TRAY II CY

Cable de fuerza y control; 3G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; Identificación de conductores: Números; Blindado; Incluido en la lista UL; flexible

Añadir a la comparación de productos

Precio

Regístrese para ver el precio

Cantidad

Longitud en metros

Inicio de sesión para la consulta de existencias

Beneficios

  • Cable desarrollado especialmente para el uso en EE. UU.
  • Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
  • La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
  • La omisión de sistemas de protección de cables favorece una instalación sencilla y económica.
  • Especialmente resistente al aceite y retardante a la flama.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.

Aplicación

  • En EE. UU. apto para el cableado de máquinas industriales y máquinas-herramienta, para el tendido abierto en charolas portacables sin tubo flexible de protección.
  • En EE. UU. y Europa apto para aplicaciones de torsión en turbinas eólicas.
  • Uso universal en Europa para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones, para instalación fija y movimiento ocasional.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y aceitosos.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • Apto para uso en exteriores en EE. UU. y Europa, tomando en cuenta el rango de temperatura.
  • En EE. UU. apto para entierro directo.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -25 °C.

Último artículo consultado