Mexico
 
 
Mexico
 
 
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 RD
CE markedUL listedCSA certifiedUL recognized
Flammwidrigoil resistant

Monoconductor; 1X0.75; rojo; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Incluido en la lista UL; Instalación fijaCopiado al portapapeles

Añadir a la comparación de productos

Precio

Regístrese para ver el precio

Cantidad

Longitud en metros

Tenga en cuenta la cantidad mínima de pedido de 100 M.

Inicio de sesión para la consulta de existencias

 

  • Fabricado según el tipo europeo armonizado H07V-K, con marca de ensayo ◁HAR▷ de confiabilidad y calidad demostradas (no aplicable para dimensiones 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm2, para colores simples verde y amarillo y para colores dobles (excepto verde/amarillo)).
  • La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
  • Diseño compacto para facilitar el procesamiento.
  • Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva 305/2011 de la UE (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en el sitio web de LAPP.
  • Diferentes colores de aislamiento del conductor disponibles.
  • Disponible en forma de anillo o en una gran caja de cartón desechable. Las cajas de cartón grandes están disponibles en función del color y la sección transversal y, por lo general, sólo hasta 6 mm² de sección del conductor.

 

  • Antes MULTI-STANDARD SC 2.1

 

  • Para el cableado de circuitos en el interior de máquinas.
  • Adecuado para el cableado en el interior de tableros de control.
  • Adecuado para su uso en infraestructuras de carga de CA y CC para electromovilidad.
  • Para instalación fija y protegida.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • Uso en temperaturas de hasta -40 °C.

Último artículo consultado