Mexico
 
 
Mexico
 
 
H07V-K 1X4 GNYE
CE markedHarmonisation marking
flame-retardant

H07V-K <HAR>

Monoconductor; 1X4; verde/amarillo; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Certificado por HAR; Instalación fija

Añadir a la comparación de productos

Precio

Regístrese para ver el precio

Cantidad

Longitud en metros

Inicio de sesión para la consulta de existencias

Beneficios

  • Fabricado según el tipo armonizado europeo H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no se aplica a: transparente, verde (color individual), amarillo (color individual), todos los colores dobles (excepto el verde-amarillo y el amarillo-verde)).
  • Los cables ◁HAR▷ son ampliamente aceptados y utilizables en Europa.
  • Ideal para la confección automatizada de cables en grandes cantidades.
  • También disponible en caja de cartón desechable grande. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².
  • Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
  • Cable estampado para reimpresión individual y permanente.
  • También disponible como anillo o en bobina.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicación

  • Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
  • Para el cableado de luminarias.
  • Para instalación fija y protegida.
  • Puede utilizarse en charola portacables para el tendido abierto para la compensación de potencial.
  • Uso en temperaturas de hasta -40 °C.

Último artículo consultado