Los cables LAPP pueden realizar una serie de tareas básicas y son adecuados para miles de aplicaciones. También encontrará el cable de fuerza perfecto para el suministro eléctrico, cables de control para una transmisión de señales extremadamente fiable y cables de datos para transmisiones de datos absolutamente ininterrumpidas. Disfrute de la considerable variedad de nuestras marcas de productos ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® y HITRONIC®.
La historia de LAPP comienza en 1957 con la invención de los primeros cables con conductores codificados por color. LAPP fue inicialmente solo un fabricante de cables y conductores.
Encuentre aquí y ahora respuestas a sus preguntas más importantes sobre cables y conductores.
- ¿Qué es un cable?
- ¿Cuál es la diferencia entre un cable eléctrico y un cable de fuerza?
- ¿Qué tipos de cables existen y dónde se utilizan?
Cables de fuerza y control
Cables de datos
¿Qué es un cable?
Un cable es un conductor eléctrico revestido con materiales aislantes. Durante la producción de cables, varios conductores aislados suelen trenzarse juntos y recubrirse con capas de protección adicionales (por ejemplo, cubierta interior, blindaje eléctrico y cubierta exterior).
¿De qué está compuesto un cable?
El diseño de un cable puede simplificarse del siguiente modo:
Un conductor es un conductor eléctrico aislado mediante un aislamiento del conductor:
- Conductor: Principalmente cobre, en menor medida aluminio o níquel
- Aislamiento del conductor: se utilizan diversos plásticos (PVC, PUR, PE, TPE, PTFE, FPE, hule, etc.) como material de aislamiento
Posibles capas protectoras:
- Cubierta interior: se utilizan diversos plásticos como material de la cubierta, véase cubierta exterior.
- Blindaje eléctrico: blindajes trenzados y blindajes de lámina
- Cubierta exterior: se utilizan plásticos como material de la cubierta, véanse los materiales típicos de cubierta exterior.
Nota: Excluye los cables de fibra óptica (LWL) en este punto. Los cables de fibra óptica son una categoría de cables de datos, pero tienen una estructura fundamentalmente diferente a la de los mostrados anteriormente. Además, los datos no se transfieren eléctricamente mediante energía, sino ópticamente con ayuda de la luz. ¿Le interesan los cables de fibra óptica y desea conocer más sobre este medio de transmisión como una alternativa al cobre?
Cables eléctricos y cables de fuerza: diferencias conceptuales
El usuario no especializado en el sector privado suele referirse a cables de fuerza y cables LAN. Las empresas eléctricas, por otro lado, buscan instalar cables eléctricos desde la caja de empalme doméstica hasta el gabinete de medidores, mientras que las empresas de telecomunicaciones trabajan con cables de fuerza para telefonía y cables de fibra óptica. Sin embargo, cuando se trata de la expansión de la red eléctrica, se habla de cables de fuerza aéreos y cables de puesta a tierra.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre cables eléctricos y cables de fuerza? ¿Hay una diferencia y, de ser así, estamos utilizando ambas designaciones correctamente?
En los círculos especializados, lo más importante es que los cables de fuerza conduzcan la corriente eléctrica o las señales eléctricas.
Los cables eléctricos pueden considerarse un subtipo de cables. Suelen estar ocultos y fijados bajo tierra (cables para enterrado directo, cables telefónicos) o bajo el lecho marino (cables marítimos). Se caracterizan por contar con una protección mecánica adicional bajo la cubierta exterior y por ser resistentes a las influencias del entorno. La mayoría de los cables eléctricos también se caracterizan por tener un diámetro mucho mayor y un peso más elevado que los cables de fuerza.
Los cables de fuerza, por otro lado, se instalan sobre el suelo, pero a menudo están ocultos en ductos para cables, canalizaciones o dentro de máquinas. También son adecuados para flexiones ocasionales, ya que están fabricados con conductores flexibles de hilos trenzados. Sin embargo, los cables de fuerza también se pueden instalar en instalaciones fijas, por ejemplo, bajo el revestimiento de paredes o como líneas aéreas entre postes de energía. En estos casos, no se requiere protección mecánica adicional, ya que el revestimiento de paredes o el aire libre cumplen con esta función por sí mismos.
En conclusión, los cables de fuerza y los cables eléctricos no son realmente sinónimos, pero se utilizan como tales en el lenguaje cotidiano.
¡En tecnología de datos, es particularmente común referirse a cables eléctricos cuando en realidad se están mencionando cables de fuerza!
Diferentes tipos de cables, diferentes tareas
¿Pero qué funciones tienen los cables eléctricos y los cables de fuerza?
Se utilizan cables
- para suministrar energía a máquinas, dispositivos y componentes,
- para transmitir señales,
- para transmitir datos.
La función que asume un cable depende en gran medida del tipo de cable. Algunos tipos de cables, conocidos como cables híbridos, pueden combinar varias tareas, por ejemplo, transmitir principalmente datos y además suministrar energía al receptor, o suministrar principalmente energía a un dispositivo y además transmitir señales.
Elegir el cable adecuado
Los cables e hilos deben seleccionarse de forma que sean adecuados para las condiciones de funcionamiento pertinentes (por ejemplo, tensión, corriente, protección contra descargas eléctricas, agrupación de cables e hilos) y las influencias externas (por ejemplo, temperatura ambiente, presencia de agua o materiales corrosivos, tensión mecánica, incluida la tensión durante la instalación, riesgos de incendio).
LAPP ofrece innumerables cables y conductores para casi todas las aplicaciones.
1. En primer lugar, determine el tipo de cable que necesita: cable de fuerza, cable de control o cable de datos.
2. ¿En qué región geográfica desea utilizar el cable?
¿Necesita certificaciones especiales para exportar a otros países?
3. ¿A qué influencias estará expuesto el cable?
- Interferencia electromagnética (EMI): cables apantallados
- Productos químicos: cables con cubierta exterior ROBUST
- Temperaturas extremadamente altas o bajas: cables con materiales HEAT
- Tensión mecánica: cables con cubierta exterior de PUR
- Exteriores: cables resistentes a los rayos UV
4. ¿Utiliza usted el cable en una aplicación especial?
- Transporte ferroviario: Cable TRAIN
- Vehículos industriales: cable TRUCK
- Robot: cable ROBOT
- Fotovoltaica: cable SOLAR
- Grúas: Cable CRANE
5. ¿Se va a fijar o desplazar el cable?
Elija cables FD o CHAIN para su uso en la cadena portacables.
Materiales típicos de la cubierta exterior
La cubierta del cable protege el interior del cable contra esfuerzos mecánicos, sustancias químicas mixtas e influjos de temperatura. Existe una gran variedad de materiales que pueden utilizarse para proteger el cable de posibles daños.
Los siguientes materiales se utilizan con frecuencia para la cubierta de los cables LAPP. Sin embargo, en principio, es necesario añadir retardantes de llama u otros aditivos a estos materiales para mejorar su resistencia al calor, por ejemplo. Estos materiales de cubierta combinados se conocen como compuestos.
Materiales comunes
Consulte la tabla técnica T15 para obtener información adicional y descripciones de las propiedades de los materiales mencionados.