Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cables para robots y torsión

Para esfuerzos dinámicos de flexión y torsión en robots industriales

Con estos cables de fuerza y control, sus robots de pórtico y articulados estarán perfectamente equipados para ofrecer un rendimiento impresionante. Están diseñados para flexión y torsión simultáneas con ángulos de torsión de hasta +/- 360°. Los cables están disponibles en variantes apantalladas y no apantalladas y, opcionalmente, con certificación UL/CSA para Norteamérica.

 

Cables
Cables de fuerza y control
  • Cable robot
  • 4
  • 25
  • 3
  • 18
  • 12
  • 2
  • 7
  • 14
  • 16
  • 23
  • 34
  • 41
  • 5
  • Automotriz
  • Herramientas para máquinas
  • Robótica
  • Ascensores
  • Empaque
  • Area médica y farmacéutica
  • Maquinaria agrícola
  • Máquinas de ensamblaje
  • Alimentos y bebidas
  • Intralogística y manejo de materiales
  • Maquinaria de construcción
  • 1.0 mm²
  • 0.34 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.25 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.14 mm²
  • 0.75 mm²
  • 6.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • Libre de PWIS
  • Para carga de torsión
  • Para flexión continua
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • resistente a la intemperie
  • Superficie de la cubierta de baja adhesión
  • Marcado CE
  • Reconocido por cUR
  • UL reconocido
 
  • Información general
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Cable robot
    • Segmento industrial
      • Automotriz
      • Herramientas para máquinas
      • Robótica
      • Ascensores
      • Empaque
      • Area médica y farmacéutica
      • Maquinaria agrícola
      • Máquinas de ensamblaje
      • Alimentos y bebidas
      • Intralogística y manejo de materiales
      • Maquinaria de construcción
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal
      • U0/U: 300/500 V AC rms según IEC
      • 48 V AC rms según IEC
    • Voltaje nominal
      • 600 V AC rms según UL AWM
      • 600 V AC rms según cRU AWM
      • 1000 V AC rms según UL AWM
      • 1000 V AC rms según cRU AWM
    • Voltaje de prueba
      • 3 kV
      • 1.5 kV
      • 2 kV
  • Diseño del producto
    • Sección nominal del conductor (AWG)
      • 18 AWG
      • 16 AWG
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 14 AWG
      • 21 AWG
      • 10 AWG
    • Incluida la toma a tierra de protección
      • Sí
      • No
    • Blindado
      • No
      • Sí
    • Diámetro exterior nominal
      —
    • Material base del aislamiento del conductor
      • Elastómeros termoplásticos
    • Material base de la cubierta exterior
      • Poliuretano
    • Color de la cubierta exterior,
      • antracita
      • negro
    • Identificación del conductor
      • números
      • Colores
    • Número de conductores
      • 4
      • 25
      • 3
      • 18
      • 12
      • 2
      • 7
      • 14
      • 16
      • 23
      • 34
      • 41
      • 5
    • Sección nominal del conductor (métrico)
      • 1.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.25 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.75 mm²
      • 6.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
  • Características de producto
    • Ámbito de aplicación
      • Flexible
      • Torsión
      • Cadena portacables
    • Radio de curvatura mínimo en mm, instalación fija
      —
    • Radio mínimo de curvatura en mm, flexión continua dinámica
      —
    • Radio de curvatura mínimo en mm, flexión ocasional
      • 93.0 mm
      • 52.0 mm
      • 66.0 mm
      • 91.0 mm
      • 105.0 mm
      • 139.5 mm
      • 154.0 mm
      • 168.0 mm
      • 46.0 mm
      • 48.0 mm
      • 54.0 mm
      • 63.0 mm
      • 67.0 mm
      • 72.0 mm
      • 75.0 mm
      • 80.0 mm
      • 82.0 mm
      • 85.5 mm
      • 88.0 mm
      • 90.0 mm
      • 92.0 mm
      • 94.0 mm
      • 97.5 mm
      • 99.0 mm
      • 100.5 mm
      • 102.0 mm
      • 103.0 mm
      • 106.0 mm
      • 110.0 mm
      • 112.0 mm
      • 120.0 mm
      • 123.0 mm
      • 124.0 mm
      • 125.0 mm
      • 131.0 mm
      • 132.0 mm
      • 133.0 mm
      • 136.5 mm
      • 138.0 mm
      • 143.0 mm
      • 151.5 mm
      • 152.0 mm
      • 153.0 mm
      • 161.0 mm
      • 166.5 mm
      • 172.5 mm
      • 175.0 mm
      • 178.0 mm
      • 180.0 mm
      • 185.0 mm
      • 197.0 mm
      • 198.0 mm
      • 199.5 mm
      • 210.0 mm
      • 211.0 mm
      • 236.0 mm
      • 237.0 mm
      • 240.0 mm
      • 246.0 mm
      • 259.5 mm
      • 298.5 mm
      • 321.0 mm
      • 334.5 mm
      • 393.0 mm
      • 432.0 mm
    • Torsión
      • para +/- 360 °/m y min. -40 °C hasta 10000000 Ciclos de torsión
      • para +/- 360 °/m y min. -40 °C hasta 5000000 Ciclos de torsión
      • para +/- 180 °/m y min. -40 °C hasta 10000000 Ciclos de torsión
      • para +/- 180 °/m y min. -40 °C hasta 5000000 Ciclos de torsión
    • Temperature, fixed installation
      —
    • Temperature, occasionally flexing
      —
    • Temperature, dynamic continuously flexing
      —
    • Características del producto
      • Libre de PWIS
      • Para carga de torsión
      • Para flexión continua
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
      • resistente a la intemperie
      • Superficie de la cubierta de baja adhesión
  • Certificaciones y normas
    • Certificado EAC
      • Sí
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Reconocido por cUR
      • UL reconocido

 

(4)