Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cables de datos

Para garantizar una transmisión de datos fiable

Los transmisores y receptores de señales o mensajes están conectados entre sí mediante cables de datos. LAPP ofrece cables de datos altamente fiables para sistemas de bus de campo y Ethernet para que máquinas, fábricas enteras y edificios de oficinas puedan comunicarse entre sí. Nuestra gama de productos de comunicación industrial cubre todos los estándares de protocolo más populares, como PROFIBUS, CC-Link y CANopen, así como PROFINET y Ethernet/IP. También hay disponible una amplia selección de cables de datos para aplicaciones telefónicas, coaxiales y de baja frecuencia.

  • Cable de datos de baja frecuencia
  • Cable de fibra óptica
  • Cable en espiral
  • Cable de bus
  • Cable Ethernet
  • Cable de fuerza y control
  • Cable de datos de instalación
  • Cable para sensores/actuadores
  • Cable de instalación
  • Cable telefónico
  • Cables coaxiales
  • Cable Single Pair Ethernet
  • Cable de fibra óptica unipolar
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 12
  • 5
  • 1
  • 7
  • 10
  • 6
  • 25
  • 18
  • 20
  • 16
  • 14
  • 15
  • 40
  • 36
  • 30
  • 50
  • 28
  • 21
  • 24
  • 32
  • 37
  • 9
  • 61
  • 27
  • 44
  • 52
  • 11
  • 19
  • 56
  • 80
  • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
  • Maquinaria agrícola
  • Area médica y farmacéutica
  • Herramientas para máquinas
  • Empaque
  • Robótica
  • Máquinas de ensamblaje
  • Automotriz
  • Intralogística y manejo de materiales
  • Solar
  • Ascensores
  • Energía
  • Building Automation
  • Barcos
  • Alimentos y bebidas
  • Industria de procesos
  • Maquinaria de construcción
  • Material rodante
  • 0.25 mm²
  • 0.34 mm²
  • 0.14 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.22 mm²
  • 1.5 mm²
  • 0.38 mm²
  • 0.24 mm²
  • 0.62 mm²
  • 1.32 mm²
  • 0.08 mm²
  • 0.23 mm²
  • 0.28 mm²
  • 0.8 mm²
  • 0.15 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.26 mm²
  • 0.52 mm²
  • 3.17 mm²
  • 6.0 mm²
  • 0.057 mm²
  • 0.16 mm²
  • 0.32 mm²
  • 0.64 mm²
  • 0.89 mm²
  • 0.9 mm²
  • 1.1 mm²
  • Retardante de flama
  • Libre de PWIS
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Libre de halógenos
  • resistente a la intemperie
  • Para flexión continua
  • Baja capacitancia
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente al ozono
  • Estanqueidad longitudinal
  • Para carga de torsión
  • Estanco al agua lateralmente
  • Resistente a radiación UV-C
  • Mecánicamente resistente
  • Enrollable
  • Cable de conexión rápida (FC)
  • Resistente al agua
  • Resistente al combustible
  • Resistente a los ácidos
  • Resistente a los álcalis
  • Superficie de la cubierta de baja adhesión
  • Adecuado para aplicaciones EX
  • Permanentemente sumergible en agua
  • Autoextinguible
  • Marcado CE
  • UL reconocido
  • Certificado UL
  • Certificado cUL
  • Certificado VDE
  • Certificado CSA
  • Reconocido por cUR
  • Certificado Ecolab
  • Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
  • Certificado DNV
 
  • Información general
    • sistema válido de bus de campo o Ethernet
      • ETHERNET/IP
      • PROFINET
      • Ethernet
      • PROFIBUS DP
      • Sensor/Actuator
      • EtherCAT
      • CAN
      • AS-Interface
      • DeviceNet
      • INTERBUS
      • FOUNDATION Fieldbus
      • PROFIBUS PA
      • KNX/ EIB
      • CC-Link
      • ISOBUS
      • SafetyBus
      • CC-Link IE
    • Tipo de cable de fibra óptica
      • GOF
      • POF
      • PCF
    • Nuevos productos
      • No
    • Tipo de producto
      • Cable de datos de baja frecuencia
      • Cable de fibra óptica
      • Cable en espiral
      • Cable de bus
      • Cable Ethernet
      • Cable de fuerza y control
      • Cable de datos de instalación
      • Cable para sensores/actuadores
      • Cable de instalación
      • Cable telefónico
      • Cables coaxiales
      • Cable Single Pair Ethernet
      • Cable de fibra óptica unipolar
    • Segmento industrial
      • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
      • Maquinaria agrícola
      • Area médica y farmacéutica
      • Herramientas para máquinas
      • Empaque
      • Robótica
      • Máquinas de ensamblaje
      • Automotriz
      • Intralogística y manejo de materiales
      • Solar
      • Ascensores
      • Energía
      • Building Automation
      • Barcos
      • Alimentos y bebidas
      • Industria de procesos
      • Maquinaria de construcción
      • Material rodante
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje máximo de operación (no para transmisión de energía)
      • 125 V
      • 500 V
      • 250 V
      • 300 V
      • 100 V
      • 350 V
      • 60 V
      • 600 V
    • Voltaje de prueba
      • 1.5 kV
      • 1.2 kV
      • 0.7 kV
      • 2 kV
      • 2.5 kV
      • 3.6 kV
      • 0.6 kV
      • 1 kV
    • Voltaje de prueba conductor/conductor
      • 1.5 kV
      • 2 kV
      • 1 kV
      • 0.5 kV
      • 0.8 kV
      • 0.7 kV
      • 3 kV
      • 0.75 kV
      • 1.7 kV
      • 4 kV
      • 0.6 kV
    • Voltaje de prueba conductor/apantallamiento
      • 1.5 kV
      • 1 kV
      • 2 kV
      • 0.8 kV
      • 0.7 kV
      • 0.5 kV
      • 3 kV
      • 0.75 kV
      • 1.7 kV
      • 0.6 kV
    • Impedancia de sobretensión nominal
      • 100 Ω
      • 120 Ω
      • 150 Ω
      • 75 Ω
      • 50 Ω
      • 110 Ω
      • 95 Ω
  • Diseño del producto
    • Sección nominal del conductor (AWG)
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 26 AWG
      • 20 AWG
      • 18 AWG
      • 23 AWG
      • 16 AWG
      • 19 AWG
      • 21 AWG
      • 28 AWG
      • 30 AWG
    • Número de pares
      • 4
      • 2
      • 1
      • 3
      • 8
      • 6
      • 10
      • 5
      • 12
      • 16
      • 20
      • 14
      • 25
      • 9
      • 15
      • 24
      • 30
      • 32
      • 40
      • 50
      • 100
    • Material base de la cubierta exterior
      • Cloruro de polivinilo
      • Poliuretano
      • Compuesto libre de halógenos
      • Elastómeros termoplásticos
      • Polietileno
      • Compuesto polimérico reticulado por haz de electrones
      • Caucho
      • Fluoroetileno propileno
      • Politetrafluoroetileno
      • Poliamida
    • Diámetro nominal del conductor (mm)
      • 0.64 mm
      • 0.8 mm
      • 0.6 mm
      • 0.51 mm
      • 1.1 mm
      • 0.3 mm
      • 0.4 mm
      • 0.75 mm
      • 1.05 mm
      • 1.2 mm
      • 1.3 mm
      • 0.48 mm
      • 0.57 mm
      • 0.58 mm
      • 0.65 mm
      • 0.72 mm
      • 0.89 mm
      • 0.9 mm
      • 1.0 mm
      • 2.25 mm
      • 2.3 mm
    • Blindado
      • Sí
      • No
    • Diámetro exterior nominal
      —
    • Material base del aislamiento del conductor
      • Cloruro de polivinilo
      • Poliolefina
      • Polietileno
      • Polipropileno
      • Compuesto libre de halógenos
      • Espuma de polietileno
      • Caucho
      • Elastómeros termoplásticos
      • Polietileno reticulado
      • Fluoroetileno propileno
      • Termoplástico
    • Material básico de la funda interior
      • Compuesto libre de halógenos
      • Polietileno
      • Cloruro de polivinilo
      • Elastómeros termoplásticos
      • Poliuretano
      • Termoplástico
    • Color de la cubierta exterior,
      • gris
      • negro
      • gris oscuro
      • verde
      • violeta
      • naranja
      • azul
      • amarillo
      • azul agua
      • rojo
      • turquesa
      • blanco
      • marfil
      • transparente
    • Código de color del conductor
      • DIN 47100
      • DIN 47100 sin repetición de colores
      • VDE 0815
      • Codificación por colores UNITRONIC
      • EN 60947-5-2
      • PROFINET Código de color 4 pares
      • VDE 0816
      • PROFINET Código de color star quad
      • PROFINET Código de color Cable de fuerza
      • PROFINET Código de color 2 pares
      • PROFINET Código de color Híbrido
      • PROFINET Código de color SPE
    • Tipo de cables coaxiales
      • RG 11 A/U
      • RG 59 B/U
      • RG 174 A/U
      • RG 178 B/U
      • RG 187 A/U
      • RG 188 A/U
      • RG 213 /U
      • RG 214 /U
      • RG 223 /U
      • RG 58 C/U
      • RG 6 A/U
      • RG 62 A/U
      • RG FD
      • RGB CY
      • RGB DY
    • Tipo de fibra
      • Fibra multimodo
      • Fibra monomodo
    • Un cable óptico para exteriores
      • A-DQ(ZN)B2Y
      • A-DQ(ZN)(SR)2Y
      • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
      • A-DQ(ZN)2Y
      • A-V(ZN)11Y
      • A/J-V(ZN)H11Y
      • AT-VQ(ZN)HB2Y
    • Cables ópticos J para interiores
      • J-V(ZN)HH
      • J-V(ZN)H
      • J-V2Y(ZN)11Y
      • J-V(ZN)YY
      • J-V2Y
      • J-V4Y(ZN)11Y
      • A/J-V(ZN)11Y
      • J-V(ZN)H11Y
      • J-V(ZN)Y(ZN)11Y
      • J-V4Y(ZN)Y
    • Material básico de la cubierta exterior, forma abreviada
      • PVC
      • PUR
      • PE
      • TPE
      • LSZH
      • XLPE
      • FEP
      • HFFR
      • PTFE
    • Número de fibras
      • 8
      • 4
      • 12
      • 24
      • 2
      • 48
      • 6
      • 1
      • 96
      • 72
      • 144
    • Clasificación de los cables de fibra óptica
      • Cable de tubo suelto relleno de gel
      • Cable universal divisible
      • Cable breakout divisible
      • Cable con tubos sueltos trenzados y rellenos de gel
      • Cable aéreo exterior
      • Cable uso interior divisible
      • Cable exterior divisible
    • Con armadura
      • No
      • Sí
    • Alivio de la tensión gracias a
      • Hilos de vidrio
      • Hilos de aramida
      • Hilos de fibra de viscosa
    • Número de conductores
      • 4
      • 2
      • 8
      • 3
      • 12
      • 5
      • 1
      • 7
      • 10
      • 6
      • 25
      • 18
      • 20
      • 16
      • 14
      • 15
      • 40
      • 36
      • 30
      • 50
      • 28
      • 21
      • 24
      • 32
      • 37
      • 9
      • 61
      • 27
      • 44
      • 52
      • 11
      • 19
      • 56
      • 80
    • Sección nominal del conductor (métrico)
      • 0.25 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.22 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.38 mm²
      • 0.24 mm²
      • 0.62 mm²
      • 1.32 mm²
      • 0.08 mm²
      • 0.23 mm²
      • 0.28 mm²
      • 0.8 mm²
      • 0.15 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.26 mm²
      • 0.52 mm²
      • 3.17 mm²
      • 6.0 mm²
      • 0.057 mm²
      • 0.16 mm²
      • 0.32 mm²
      • 0.64 mm²
      • 0.89 mm²
      • 0.9 mm²
      • 1.1 mm²
  • Características de producto
    • Ámbito de aplicación
      • Instalación fija
      • Flexible
      • Cadena portacables
      • Torsión
      • Suspensión exterior
      • Festoon
    • Aplicación PROFINET®
      • Tipo C
      • Tipo A
      • Tipo B
    • Radio de curvatura mínimo en mm, instalación fija
      —
    • Radio de curvatura mínimo en mm, flexión ocasional
      • 192.0 mm
      • 146.0 mm
      • 114.0 mm
      • 127.5 mm
      • 117.0 mm
      • 130.5 mm
      • 94.5 mm
      • 90.0 mm
      • 73.5 mm
      • 126.0 mm
      • 87.0 mm
      • 93.0 mm
      • 106.5 mm
      • 88.5 mm
      • 52.0 mm
      • 48.0 mm
      • 96.0 mm
      • 118.5 mm
      • 135.0 mm
      • 144.0 mm
      • 160.5 mm
      • 166.5 mm
      • 51.0 mm
      • 56.0 mm
      • 84.0 mm
      • 109.5 mm
      • 112.0 mm
      • 123.0 mm
      • 132.0 mm
      • 133.5 mm
      • 141.0 mm
      • 156.0 mm
      • 42.0 mm
      • 60.0 mm
      • 75.0 mm
      • 78.0 mm
      • 112.5 mm
      • 115.5 mm
      • 120.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 68.0 mm
      • 69.0 mm
      • 80.0 mm
      • 102.0 mm
      • 105.0 mm
      • 124.5 mm
      • 139.5 mm
      • 169.5 mm
      • 174.0 mm
      • 195.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 47.0 mm
      • 61.0 mm
      • 66.0 mm
      • 85.5 mm
      • 86.0 mm
      • 97.5 mm
      • 99.0 mm
      • 103.5 mm
      • 108.0 mm
      • 166.0 mm
      • 177.0 mm
      • 252.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.0 mm
      • 49.0 mm
      • 55.0 mm
      • 62.0 mm
      • 64.5 mm
      • 70.5 mm
      • 72.0 mm
      • 116.0 mm
      • 124.0 mm
      • 162.0 mm
      • 190.5 mm
      • 220.5 mm
      • 34.0 mm
      • 38.3 mm
      • 40.0 mm
      • 43.0 mm
      • 61.5 mm
      • 67.5 mm
      • 70.0 mm
      • 73.0 mm
      • 81.0 mm
      • 82.5 mm
      • 91.5 mm
      • 104.0 mm
      • 121.5 mm
      • 129.0 mm
      • 153.0 mm
      • 181.5 mm
      • 220.0 mm
      • 38.0 mm
      • 44.3 mm
      • 46.0 mm
      • 50.3 mm
      • 53.0 mm
    • Temperature, fixed installation
      —
    • Temperature, occasionally flexing
      —
    • Tipo de instalación
      • Instalación subterránea
      • Ducto para cables
      • Soplado en sistemas de tuberías vacías
      • Charola porta cable
      • Conduit protector de cables
      • Suspensión Garland
    • Categoría de cable Ethernet
      • Cat.5e
      • Cat.7
      • Cat.6A
      • Cat.7A
      • Cat.6
    • Apto para instalación subterránea
      • directo
      • en conduit protector de cables
      • en zanja para cables
    • Cable óptico, categoría de fibra
      • OS2
      • OM2
      • OM3
      • OM1
      • OM4
    • Radio mínimo de curvatura en mm, flexión continua dinámica
      —
    • Temperature, dynamic continuously flexing
      —
    • Características del producto
      • Retardante de flama
      • Libre de PWIS
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Libre de halógenos
      • resistente a la intemperie
      • Para flexión continua
      • Baja capacitancia
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente al ozono
      • Estanqueidad longitudinal
      • Para carga de torsión
      • Estanco al agua lateralmente
      • Resistente a radiación UV-C
      • Mecánicamente resistente
      • Enrollable
      • Cable de conexión rápida (FC)
      • Resistente al agua
      • Resistente al combustible
      • Resistente a los ácidos
      • Resistente a los álcalis
      • Superficie de la cubierta de baja adhesión
      • Adecuado para aplicaciones EX
      • Permanentemente sumergible en agua
      • Autoextinguible
  • Certificaciones y normas
    • Certificado EAC
      • Sí
    • Clase de incendio CPR
      • Eca
      • Dca
      • B2ca
      • Cca
      • Fca
    • Densidad del humo CPR
      • s1
      • s1a
    • Comportamiento ante goteo según CPR
      • d1
      • d2
    • Acidez CPR
      • a1
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UL reconocido
      • Certificado UL
      • Certificado cUL
      • Certificado VDE
      • Certificado CSA
      • Reconocido por cUR
      • Certificado Ecolab
      • Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
      • Certificado DNV

 

(169)

¿Qué son los cables de datos?


Ciertamente, no le estamos revelando ningún secreto al decirle que los cables y conductores de datos están diseñados para transmitir información. Para ello se utiliza un cable o un conductor. 


Pero lo que sí podemos decirle:

  • ¿Son lo mismo los datos y las señales?
  • ¿Dónde se utilizan los cables de datos?
  • ¿Qué cables de datos están disponibles en LAPP?
  • ¿En qué se diferencian?
  • ¿Dónde pueden utilizarse los cables de datos LAPP en los procesos de automatización industrial? 

Usando cables de datos, puede conectar dispositivos con la misma tecnología de transmisión de datos entre sí y, de este modo, hacer que se comuniquen. En la mayoría de los casos, esto se realiza utilizando conectores de datos.


Mientras que en el hogar controlamos un número cada vez mayor de dispositivos de forma inalámbrica mediante una aplicación y los cables de datos suelen estar ocultos en la tecnología doméstica, en la industria los cables de datos se han vuelto indispensables.

A los conectores de datos

¿Datos o señales?


Siempre que haya que enviar información por cable de un transmisor a un receptor, hay que transportarla por cable o luz. 

  • Paso 1: El emisor transmite la información como una variable física en forma de señal al receptor. Esta puede ser una señal eléctrica u óptica. 
  • Paso 2: El receptor mide la señal recibida, es decir, el voltaje/corriente o la onda electromagnética. Si se puede leer información de la señal medida, se habla de datos.

In short: information is transmitted as a signal and read out as data. Data cables act as a transmission medium for signals and therefore data.

Ámplio rango de aplicación


En telecomunicaciones y en tecnología de baja y alta frecuencia, se han enviado y recibido señales clásicas durante muchos años. Los datos también deben enrutarse de un piso a otro para el cableado de un edificio de oficinas. Esto se hace mediante cables. La transmisión inalámbrica de datos no funcionaría de forma generalizada. 


Para la comunicación industrial, hoy en día los dispositivos en miniatura tienen que mantener y, en algunos casos, ser capaces de transmitir y recibir información muy rápidamente y a grandes distancias. Para ello se utilizan paquetes de datos y se cuenta con la participación de un número casi arbitrario de participantes en la red. 


Por tanto, el campo de aplicación de los cables de datos abarca desde la tecnología de comunicación convencional hasta la automatización de edificios, fábricas y procesos. 

¿Qué tipos de cables de red de datos están disponibles en LAPP?


Los cables de datos sin ensamblar de LAPP se diferencian en función del segmento de producto de los cables de datos

  • la forma en que se transmiten las señales (transmisión de señales eléctricas u ópticas),
  • el tipo de uso e instalación (instalación fija, uso flexible (es decir, flexión ocasional) o uso muy flexible (para aplicaciones de flexión constante)).

¿Prefiere cables de conexión directa listos para usar en lugar de productos por metro que debe ensamblar usted mismo?

A los cables de datos ensamblados

Cables para transmisión de datos de baja frecuencia

En este grupo de productos encontrará cables de datos para aplicaciones de baja frecuencia. Son de particular importancia, por ejemplo, para sistemas de cómputo, dispositivos electrónicos de control y regulación, máquinas de oficina, básculas y, en general, para todas las aplicaciones de baja frecuencia en la tecnología de datos.

Cable telefónico

Para interiores, disponemos de cables de instalación, cables telefónicos libres de halógenos y cables especiales para alarmas contra incendios. Aquí también encontrará cables subterráneos de telecomunicaciones para uso exterior.

Cables Coaxiales

Los cables coaxiales se utilizan para la transmisión de señales de alta frecuencia, que son importantes para los sistemas de radio e informáticos, así como para todo el campo de la tecnología y la electrónica de alta frecuencia. Al ser resistentes a las interferencias externas, pueden transmitir señales sin distorsión y con baja atenuación.

Cables de bus de campo

Con nuestros cables de bus de campo UNITRONIC®, cubrimos todos los estándares de protocolo importantes y, por lo tanto, ofrecemos la solución adecuada para casi todos los tipos de sistemas de bus en ingeniería mecánica y de instalaciones: desde la transmisión de señales de control sencillas para el cableado de sensores-actuadores hasta señales de bus de campo en estructuras de red complejas.

Cables Ethernet

Con los cables ETHERLINE®, ofrecemos una solución para todos los sistemas de comunicación Industrial Ethernet más comunes, donde la transmisión de alta velocidad de grandes volúmenes de datos es esencial. Las aplicaciones incluyen el cableado estructurado de edificios con cables LAN o para aplicaciones industriales exigentes. Elija entre las categorías Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7 y Cat.7A.

Cables de fibra óptica

Detrás de la marca de productos HITRONIC® de LAPP se esconden cables de fibra óptica, considerados el medio de transmisión del futuro. Con grandes anchos de banda, altas velocidades de transmisión y largas distancias de transmisión, triunfan en muchos aspectos sobre los cables de datos de cobre que transmiten señales puramente eléctricas.

¿Cuáles son las diferencias entre los sistemas bus de campo y Ethernet?


En el campo de la tecnología de redes para aplicaciones industriales, los cables de datos de cobre pueden dividirse en dos grupos: 

  • Cables de datos para redes de comunicación basadas en bus de campo
  • Cables de datos para redes de comunicación basadas en Ethernet

¿Qué es el bus de campo?


Un bus de campo es un sistema de bus que conecta sensores y actuadores para intercambiar información con una computadora de control. Las computadoras de control también se conocen comúnmente como control programable (PLC). Casi todos los fabricantes de computadoras de control han diseñado su propio bus de campo. Como resultado, hay una serie de tecnologías que difieren entre sí, por ejemplo en cuanto a la longitud máxima del cable, la velocidad de transmisión de datos o el alcance de la función.


Los sistemas de bus de campo habituales son AS-Interface, CAN o DeviceNet, ISOBUS, Foundation Fieldbus, CC-Link, SAFETY BUS, INTERBUS (IBS), EIB o KNX. Además de cables de datos para estos sistemas de bus, en LAPP también le ofrecemos una amplia selección de cables de datos compatibles con PROFIBUS®. PROFIBUS es el sistema de bus de campo más común y probablemente el más conocido.

Más información

¿Qué es Ethernet?


Ethernet, por su parte, es una tecnología desarrollada originalmente para la comunicación en oficinas, es decir, el intercambio de datos en redes locales de datos (LAN) basadas en PC, y consta de una serie de componentes de software y hardware. Ethernet permite velocidades de transmisión considerablemente más altas, de hasta 400 gigabits/s, que los buses de campo.


Diversos fabricantes de PLC han ampliado la tecnología básica Ethernet para satisfacer distintos requisitos industriales. Como en el caso de los buses de campo, esto ha dado lugar a diferentes características específicas de los fabricantes para Ethernet.  Debido a su alta prevalencia, rendimiento y confiabilidad, la tecnología Ethernet lleva mucho tiempo establecida en el entorno de producción. 


La comunicación a través de Ethernet se puede dividir en dos grandes sistemas: EtherNet/IP, que da nombre al concepto de “basado en Ethernet”, y PROFINET. PROFINET también es una tecnología de transmisión basada en Ethernet/IP e incluso compatible con Ethernet/IP. PROFINET está sujeto a normas cada vez más estrictas que Ethernet/IP y, por tanto, constituye un subconjunto de las transmisiones de datos basadas en Ethernet/IP.

Más información

¿En qué se diferencian los cables de fibra óptica?


Cualquiera que piense en cables de fibra óptica suele pensar primero en fibra de vidrio. Sin embargo, los cables de fibra óptica no tienen por qué ser de vidrio, ya que también existen variantes total o parcialmente de plástico. En todos los tipos de cables de fibra óptica, la señal se transmite en forma de luz mediante fibras de vidrio de cuarzo o fibras ópticas poliméricas (plásticos).


En la gama de productos LAPP encontrará 

  • Fibras ópticas de polímero (POF)
  • Fibras revestidas de polímero (PCF)
  • Fibras ópticas de vidrio (GOF)

¿Le gustaría saber más sobre las señales de luz y sus aplicaciones?

Aquí encontrará fibra de vidrio y otros materiales.
Our new product – HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

¡La automatización no es posible sin cable de datos!


La automatización industrial es efectiva y está preparada para el futuro. Le ayuda a aumentar la velocidad de producción, mejorar la calidad de sus productos y ahorrar tiempo y costos de personal. En términos sencillos, un sistema de automatización consta de sensores, actuadores, computadoras de control y un sistema de comunicación que conecta todos los componentes entre sí mediante cables de datos. Para garantizar una comunicación fluida, los procesos de comunicación suelen tener lugar a varios niveles.

The automation system as an automation pyramid

El nivel de campo se refiere a la producción donde se instalan sensores y actuadores. 


Un sensor es una sonda de medición que capta variables físicas analógicas (valores mecánicos, químicos, térmicos, magnéticos u ópticos) y las convierte en señales eléctricas analógicas y digitales.


Este sensor de medición puede ser un sensor de proximidad, luminosidad, humedad, temperatura, nivel o similar. 

Un sensor genera y transmite señales al nivel de control.

Un actuador convierte las señales eléctricas de la computadora de control en variables físicas. Un actuador convierte impulsos eléctricos en presión, sonido, temperatura, movimiento u otras variables físicas.


Los actuadores incluyen motores, cilindros hidráulicos, bocinas, compuertas, lámparas, agitadores, elementos calefactores, ventiladores, bombas y otros dispositivos similares. 


Un actuador recibe señales del nivel de control y ejecuta las "órdenes".

Este nivel contiene unidades de control (PCs), que reciben datos de medición de los sensores y envían órdenes a los actuadores. Cada unidad de control individual controla un subproceso. Si los sensores y actuadores están ubicados directamente junto a un PLC, se conectan directamente al PLC. Los sensores y actuadores que están más alejados suelen conectarse al nivel de control a través de sistemas de bus, aunque hoy en día también mediante Ethernet. 


Las unidades de control están interconectadas entre sí a través de switches. Para ello se utilizan cables Ethernet o de fibra óptica.

El nivel de gestión de la empresa está directamente relacionado con el nivel de control. Aquí, los datos de producción actuales, como las cantidades producidas, se recuperan de las computadoras de control, y se coordina una orden a completar en función de la disponibilidad actual de las máquinas. La gestión y planificación de los recursos empresariales (ERP) también se lleva a cabo aquí, incluyendo la planificación de necesidades de materiales. A este nivel se transmite información que va de varios megabytes a gigabytes.