Los cables ethernet (también conocidos como cables Ethernet) garantizan una transmisión de datos estable en redes Ethernet, incluso en condiciones extremas. En el portafolio de productos encontrará variantes robustas para Ethernet industrial y PROFINET que cumplen las normas internacionales y reducen los tiempos de inactividad en su producción.
- 8
- 4
- 2
- 16
- Alimentos y bebidas
- Building Automation
- Intralogística y manejo de materiales
- Area médica y farmacéutica
- Empaque
- Máquinas de ensamblaje
- Robótica
- Automotriz
- Herramientas para máquinas
- Maquinaria agrícola
- Solar
- Ascensores
- Energía
- Industria de procesos
- Maquinaria de construcción
- Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
- Material rodante
- Barcos
- Instalación fija
- Flexible
- Cadena portacables
- Torsión
- Retardante de flama
- Libre de PWIS
- Libre de halógenos
- Resistente a radiación UV
- Resistente al aceite
- Cable de conexión rápida (FC)
- Resistente al ozono
- Para flexión continua
- Resistente a radiación UV-C
- Resistente a los productos químicos
- Superficie de la cubierta de baja adhesión
- Resistente al agua
- Resistente al combustible
- resistente a la intemperie
- Para carga de torsión
- Permanentemente sumergible en agua
- Autoextinguible
- Enrollable
- Marcado CE
- Certificado UL
- Certificado cUL
- UL reconocido
- Reconocido por cUR
- Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118
- Certificado Ecolab
- Certificado VDE
- Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
- Certificado DNV
¿Qué es un cable Ethernet?
Un cable ethernet, también conocido como cable Ethernet, constituye la base para una transmisión de datos estable y rápida en redes cableadas conforme a los estándares Ethernet. Según el área de aplicación, también se conoce como cable LAN, cable de red o patch cable.
Existen cables ethernet especialmente resistentes para aplicaciones industriales, conocidos como cables Ethernet industriales. Son mecánica y químicamente resistentes y están diseñados para entornos exigentes con el fin de minimizar los tiempos de inactividad y garantizar la disponibilidad del sistema.
La norma Ethernet permite la transmisión fiable de paquetes de datos en redes domésticas, instalaciones de oficina y entornos industriales. Industrial Ethernet (IE) se utiliza a menudo en la Industria - un ampliador con protocolos especiales como PROFINET o EtherCAT, que permite procesos críticos.
Los cables ethernet pueden suministrarse pre-ensamblados con los conectores adecuados, lo que facilita el establecimiento y la desconexión de las conexiones de red. Ya sea como solución ensamblada o personalizable, ofrecen el máximo alcance, velocidad y estabilidad para la transmisión de datos basada en cobre, simplificando la planificación y reduciendo el mantenimiento.
En términos comunes, el cable Ethernet suele denominarse línea Ethernet, cable de conexión Ethernet, cable LAN o incluso cable de red. Estas últimas designaciones suelen darse en combinación con cables ensamblados y cables de conexión.
Hemos recopilado datos importantes para que siempre encuentre el cable adecuado para su aplicación.
¿Cómo está construido un cable Ethernet?
Dependiendo de la aplicación, la estructura de un cable Ethernet varía en cuanto al número de pares de conductores, la sección transversal del cable, los materiales de la cubierta y algunas otras características.
Sin embargo, la estructura básica de todos estos cables Ethernet, aparte del número de pares de conductores, es similar para todos los cables Ethernet. A continuación, hemos esbozado dos estructuras comunes a modo de ejemplo.
Algunas de estas propiedades, como la cubierta interior FC o la lámina de plástico laminada con aluminio, son opcionales y no están disponibles para todos los cables ETHERNET, dependiendo de los requisitos.
¿Qué tipos de trenzado se utilizan para los cables Ethernet?
A menudo, los cables de datos deben ser flexibles y elásticos, además de ofrecer protección contra las interferencias electromagnéticas. Para garantizar estas propiedades, los cables se producen trenzados.
Generalmente se utilizan cables de cuatro u ocho conductores para la transmisión de datos en redes Ethernet. Para cumplir con los requisitos en este ámbito de aplicación, se utilizan con frecuencia el trenzado de par trenzado y el trenzado star quad.
¿Qué es un trenzado de par trenzado?
Con el trenzado de par trenzado, 2 hilos se trenzan formando un par. Los pares de hilos resultantes se trenzan. La torsión minimiza la influencia mutua de las señales en los pares de hilos, pero a costa de mayores diámetros de cable.
¿Cuáles son los requisitos de los cables Ethernet en el sector industrial y de oficinas?
Un cable Ethernet debe ser capaz, ante todo, de transmitir datos de forma rápida y fiable. Particularmente en entornos industriales, debe ser resistente a perturbaciones e interferencias externas, al mismo tiempo que proporciona los datos en tiempo real.
Los requisitos difieren entre los cables Ethernet para cableado doméstico o de oficina y aquellos necesarios para una red Industrial Ethernet confiable.
Resumen de las principales diferencias de la red
| Ethernet para el hogar y la oficina | Ethernet industrial | |
|---|---|---|
| 1 | Instalación fija en edificios | Redes individuales dependientes de la planta |
| 2 | Opciones de conexión flexibles | Diseño robusto del cable Ethernet |
| 3 | Ensambles de cables | Conexiones montables en campo |
| 4 | La mayoría se construye como topología en estrella | Topologías en anillo mayoritariamente redundantes |
En las redes domésticas y de oficina, los cables Ethernet preensamblados suelen ser más adecuados para las opciones de conexión flexibles y el frecuente "cambio" de un cable de red. Sin embargo, en la red Ethernet industrial, los entornos difíciles, la falta de espacio y los requisitos de longitud individual de los cables exigen que éstos se monten individualmente directamente in situ. Esto les permite adaptarse de forma óptima a las condiciones ambientales.
¿Qué hay que tener en cuenta al elegir un cable Ethernet?
La calidad y confiabilidad de la transmisión de datos en la red dependen en gran medida de seleccionar el cable Ethernet adecuado. Por lo tanto, debe seleccionar el cable Ethernet adecuado antes de comenzar con el cableado de todos los componentes de su red. A la hora de elegir, hay que tener en cuenta lo siguiente:
Clase de conductor requerida
Ámbito de aplicación previsto
Aprobación requerida y longitud de cable
¿Qué protocolos de transmisión están disponibles para Ethernet Industrial?
En el sector industrial se utilizan protocolos especiales como PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT o CC-Link IE. Estos protocolos amplían la Ethernet clásica para cubrir los elevados requisitos de las fábricas o instalaciones de producción en particular. Entre sus ventajas destacan:
- Al igual que los sistemas de bus de campo, el Ethernet industrial puede detectar y procesar las fallas en los entornos de fábrica de manera más eficiente.
- Ethernet Industrial cumple mejor los requisitos de las fábricas y, por tanto, es especialmente adecuada para su uso en entornos difíciles.
- Ethernet Industrial ofrece tiempos de reacción más rápidos y mejores dentro de las fábricas en caso de colisión de datos.
Dependiendo del sector o la aplicación, LAPP ofrece la solución adecuada con su cartera ETHERLINE® Industrial Ethernet para productos vendidos por metros. Nuestros cables Ethernet ETHERLINE® admiten distintos protocolos, como PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT o CC-Link IE.
Para que usted también pueda utilizar el cable Ethernet perfecto para su aplicación, le ofrecemos, entre otras, los siguientes estándares:
- CC-Link IE
- EtherCAT®
- EtherNet/IP®
- Modbus TCP
- Powerlink®
- PROFINET
¿Qué categorías de cable hay?
En función de la velocidad de transmisión, los cables Ethernet de cobre utilizan 2 ó 4 pares de hilos. Se dividen en categorías (CAT), según los estándares DIN EN 50173 e ISO/IEC 11801.
Se suele distinguir entre Cat. 5/Cat. 5e, Cat. 6/Cat.6A y Cat.7/Cat.7A, cuyas prestaciones de transmisión van de 10/100 Mbit/s a 10 Gbit/s.
Estos cables Ethernet se utilizan para transmitir señales analógicas y digitales en una gama de frecuencias de hasta 1000 MHz (dependiendo de la compatibilidad del conector) y, al igual que su clase de rendimiento, están protegidos contra interferencias electromagnéticas de varias formas.
¿Qué clase de conductor debe elegirse para los cables Ethernet?
Particularmente en el sector industrial, donde los cables Ethernet no solo se utilizan para cablear la infraestructura del edificio, sino también en aplicaciones de movimiento lineal, robots industriales, tableros de control, tendidos en bandejas portacables y en cadenas portacables, es importante asegurarse de elegir una clase de conductor adecuada.
Las clases de conductores se dividen en tres categorías principales, que se anexan a la sección transversal del conductor en las designaciones abreviadas /1, /7 o /19 (por ejemplo, AWG24/1). Esta designación abreviada se refiere al número de conductores individuales en el cable. Nuestro resumen le muestra las clases de conductores:
Conductor sólido
Denominación abreviada: /1
Campo de aplicación del cable ethernet: para instalación fija
Ejemplo de aplicación: bandeja portacables / infraestructura de edificios
Conductor trenzado / de 7 conductores
Denominación abreviada: /7
Ámbito de aplicación del cable ethernet: para aplicaciones flexibles
Ejemplos de aplicación: cable de conexión / tablero de control
Conductor trenzado / de 19 conductores
Denominación abreviada: /19
Ámbito de aplicación del cable ethernet: para aplicaciones muy flexibles
Aplicaciones de ejemplo: cadena portacables / robots industriales
Llegados a este punto, nos gustaría destacar el sistema PROFINET en particular. Además del protocolo de transmisión, PROFINET también especifica a nivel internacional el tipo de cableado dentro y entre las islas de producción. El sistema ofrece así una solución para todos los sistemas de comunicación industrial. Además de los medios de transmisión basados en cobre, la norma también estandariza los sistemas de conexión ópticos.
La especificación de tipo según la guía PROFINET define tres tipos de cables Ethernet, con base en los cuales se determinan de manera precisa la estructura y los requisitos mecánicos y eléctricos.
| Número de pares / tipo de potencia | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
|---|---|---|---|
| Uso | para instalación fija | para instalación flexible | para aplicaciones especiales |
| 2 pares (2x2) | AWG22/1 | AWG22/7 | AWG22/1...19 |
| 4 pares (4x2) | mín. AWG23/1 | mín. AWG23/7 | mín. AWG24/1...19 |
¿Qué materiales de cubierta están disponibles para los cables Ethernet?
Dependiendo del uso o la aplicación, usted requerirá un cable adecuado con un aislamiento de núcleo y materiales de cubierta apropiados. Cuatro materiales típicos de cubierta para cables Ethernet son:
- Poliuretano (PUR)
- Policloruro de vinilo (PVC)
- Materiales de cubierta FRNC (ignífugos no corrosivos)
- Polietileno (PE)
Cada material de cubierta tiene propiedades especiales, como una baja emisión de gases de humo, lo cual es particularmente ventajoso en caso de incendios en edificios, cuando es necesario evacuar a las personas. Por otro lado, los materiales de cubierta resistentes al aceite son muy adecuados para su uso en líneas de producción con alto contacto con aceites de enfriamiento o lubricantes. Los materiales utilizados para un cable LAPP ETHERLINE® pueden consultarse en las descripciones de los productos de nuestra tienda online.
¿Cómo se protegen los cables Ethernet contra las interferencias electromagnéticas?
Existen esencialmente tres tipos diferentes de blindaje para cables Ethernet. Sin embargo, dado que también existen cables Ethernet que no tienen blindaje CEM en absoluto, se pueden atribuir cuatro designaciones en las características del producto al blindaje CEM.
- Sin apantallamiento o sin lámina, "U" (sin cubierta) o /"U" (sin lámina)
- Trenzado de cobre estañado o recubrimiento de cobre, "S" (con cubierta)
- Lámina de plástico laminado de aluminio, "F" (Foiled)
- Pares trenzados, "TP" (twisted pair)
Por esta razón, encontrará información como S/FTP en las propiedades del producto. Si se toma en cuenta la tabla anterior, esto se debe al hecho de que se trata de un cable Ethernet de Par Trenzado apantallado o laminado. Se trata, por tanto, de un cable con trenzado de cobre y pares de conductores trenzados, revestidos por pares con una lámina de plástico laminado de aluminio.
La franja inclinada separa el blindaje general del blindaje de los pares de cables. En otras palabras, toda la información a la izquierda de la barra diagonal se refiere al blindaje general, mientras que la información a la derecha de la barra diagonal se refiere al blindaje de los pares individuales de cables.
¿Qué cables Ethernet están disponibles en LAPP?
Con nuestros cables ETHERLINE® en LAPP, le ofrecemos el producto adecuado para casi todas las aplicaciones industriales que requieren una transmisión de datos rápida, sin interferencias y robusta. Si todo tiene que ir rápido y necesita una orientación inicial, aquí le ofrecemos una visión general: