Los cables de fibra óptica son la mejor opción cuando se trata de altas velocidades de datos, inmunidad a las interferencias electromagnéticas y grandes distancias de transmisión en entornos industriales adversos. En la pestaña «Guía», le explicamos los conceptos básicos más importantes, los criterios de selección y las recomendaciones prácticas para que pueda encontrar rápidamente en la tienda el cable de fibra óptica adecuado para su aplicación.
Los cables de fibra óptica como medio de transmisión de señales ópticas son cada vez más populares a la hora de transmitir datos en redes Ethernet. Según el área de aplicación y el tipo de cable de fibra óptica, alcanzan velocidades máximas a largas distancias y, gracias a su capacidad de expansión, son el argumento perfecto para una conectividad sostenible. Le explicaremos qué son los cables de fibra óptica, en qué se diferencian y las ventajas de utilizar cables de fibra de vidrio.
- Cable de fibra óptica
- Cable de fibra óptica unipolar
- Instalación fija
- Flexible
- Cadena portacables
- Torsión
- Suspensión exterior
- Libre de halógenos
- Resistente a radiación UV
- Estanco al agua lateralmente
- Retardante de flama
- Estanqueidad longitudinal
- Para flexión continua
- Enrollable
- Para carga de torsión
- Resistente al aceite
- resistente a la intemperie
- Cable de conexión rápida (FC)