Los cables de instalación y datos UNITRONIC® pueden utilizarse para la transmisión de datos de baja frecuencia. Los cables están diseñados para instalaciones fijas, flexibles y muy flexibles y están disponibles en varios códigos de color, como DIN. LAPP ofrece cables con certificación UL/CSA, libres de halógenos y de baja capacitancia y baja frecuencia.
- Cable de datos de baja frecuencia
- Cable en espiral
- Cable de fuerza y control
- Cable de datos de instalación
- 4.0
- 3.0
- 2.0
- 5.0
- 7.0
- 10.0
- 12.0
- 25.0
- 8.0
- 18.0
- 6.0
- 20.0
- 14.0
- 16.0
- 15.0
- 36.0
- 40.0
- 30.0
- 50.0
- 21.0
- 28.0
- 32.0
- 24.0
- 37.0
- 61.0
- 27.0
- 44.0
- 52.0
- 56.0
- 0.25 mm²
- 0.14 mm²
- 0.34 mm²
- 0.5 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 0.24 mm²
- 0.38 mm²
- 0.62 mm²
- 1.5 mm²
- 1.32 mm²
- 0.22 mm²
- 0.08 mm²
- 0.23 mm²
- 0.8 mm²
- 0.52 mm²
- Sí
- No
- Retardante de flama
- Libre de PWIS
- Resistente a radiación UV
- Resistente al aceite
- Libre de halógenos
- resistente a la intemperie
- Baja capacitancia
- Resistente a los productos químicos
- Para flexión continua
- Resistente al ozono
- Para carga de torsión
- Mecánicamente resistente
- Marcado CE
- UL reconocido
- Certificado CSA
- Certificado VDE
- Certificado UL
- Certificado cUL
- Reconocido por cUR
- Certificado Ecolab
- Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118