Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cable de conexión y cable de control

En una amplia gama de aplicaciones de alimentación y transmisión de señales

Nuestros cables de fuerza y control pertenecen a la marca de productos ÖLFLEX® y siempre han sido sinónimo de resistencia al aceite y flexibilidad. Los cables de fuerza proporcionan el suministro eléctrico óptimo; los cables de control, por su parte, transmiten señales para controlar dispositivos y máquinas. En este segmento de productos, LAPP le ofrece una gran variedad de cables que pueden utilizarse para cubrir todas las aplicaciones. Explore la gama de productos: desde monoconductores simples y de uso universal hasta cables multiconductores para aplicaciones específicas, como aplicaciones para robots o cadenas portacables, e incluso para energía solar y eólica.

  • Cable de fuerza y control
  • Monoconductor
  • Cable ferroviario
  • Cables de fuerza
  • Servocable
  • Cable en espiral
  • Cable de conexión del motor
  • Cable monoconductor
  • Cable de compensación
  • Extensión de cable
  • Cable robot
  • Cable para transportadora
  • Cable del codificador
  • Cable de instalación
  • Cable plano
  • Cable del vehículo
  • Cable solar
  • Cable de termopar
  • 1
  • 4
  • 3
  • 5
  • 7
  • 2
  • 12
  • 18
  • 25
  • 34
  • 8
  • 41
  • 6
  • 10
  • 9
  • 50
  • 16
  • 24
  • 19
  • 14
  • 30
  • 20
  • 36
  • 37
  • 13
  • 40
  • 15
  • 21
  • 26
  • 32
  • 65
  • 61
  • 11
  • 80
  • 100
  • 17
  • 23
  • 42
  • 33
  • 35
  • 51
  • 52
  • 56
  • Industria de procesos
  • Herramientas para máquinas
  • Intralogística y manejo de materiales
  • Maquinaria de construcción
  • Alimentos y bebidas
  • Automotriz
  • Ascensores
  • Máquinas de ensamblaje
  • Barcos
  • Energía
  • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
  • Robótica
  • Empaque
  • Area médica y farmacéutica
  • Maquinaria agrícola
  • Solar
  • Building Automation
  • Material rodante
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 0.25 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • 0.14 mm²
  • 300.0 mm²
  • 0.22 mm²
  • 0.34 mm²
  • 21.0 mm²
  • 2.08 mm²
  • 3.31 mm²
  • 5.26 mm²
  • 8.37 mm²
  • 13.3 mm²
  • 21.2 mm²
  • 33.6 mm²
  • 33.7 mm²
  • 53.5 mm²
  • 67.4 mm²
  • 85.0 mm²
  • 107.0 mm²
  • 127.0 mm²
  • 152.0 mm²
  • 177.0 mm²
  • 203.0 mm²
  • 228.0 mm²
  • 253.0 mm²
  • 0.18 mm²
  • 33.0 mm²
  • 42.5 mm²
  • 500.0 mm²
  • 0.09 mm²
  • 42.4 mm²
  • 53.7 mm²
  • 67.5 mm²
  • 67.7 mm²
  • 85.1 mm²
  • 85.3 mm²
  • 107.2 mm²
  • 107.6 mm²
  • 126.7 mm²
  • 127.1 mm²
  • 177.6 mm²
  • 177.9 mm²
  • 253.7 mm²
  • 254.1 mm²
  • 400.0 mm²
  • Retardante de flama
  • Libre de PWIS
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Resistente a los productos químicos
  • Libre de halógenos
  • Resistente al ozono
  • resistente a la intemperie
  • resistente a hidrólisis
  • Para flexión continua
  • Para carga de torsión
  • Resistente al agua
  • Superficie de la cubierta de baja adhesión
  • Baja capacitancia
  • Permanentemente sumergible en agua
  • Resistente a los ácidos
  • Resistente a los álcalis
  • Resistente al combustible
  • Mecánicamente resistente
  • Resistente a radiación UV-C
  • resistente al agua salada
  • Protected against short circuits and earth faults
  • Enrollable
  • Marcado CE
  • UL reconocido
  • Reconocido por cUR
  • Certificado HAR
  • Certificado VDE
  • Certificado CSA
  • Certificado Ecolab
  • Certificado UL
  • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
  • Certificado DNV
  • Certificado cUL
  • Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118
  • Aprobación ADR
  • Certificado TÜV
Filtro
  • Información general
    • Tipo de empaque de monoconductor
      • Anillo
      • Carrete
      • Caja de cartón grande
      • Según la longitud
    • Nuevos productos
      • No
      • Sí
    • Tipo de producto
      • Cable de fuerza y control
      • Monoconductor
      • Cable ferroviario
      • Cables de fuerza
      • Servocable
      • Cable en espiral
      • Cable de conexión del motor
      • Cable monoconductor
      • Cable de compensación
      • Extensión de cable
      • Cable robot
      • Cable para transportadora
      • Cable del codificador
      • Cable de instalación
      • Cable plano
      • Cable del vehículo
      • Cable solar
      • Cable de termopar
    • Segmento industrial
      • Industria de procesos
      • Herramientas para máquinas
      • Intralogística y manejo de materiales
      • Maquinaria de construcción
      • Alimentos y bebidas
      • Automotriz
      • Ascensores
      • Máquinas de ensamblaje
      • Barcos
      • Energía
      • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
      • Robótica
      • Empaque
      • Area médica y farmacéutica
      • Maquinaria agrícola
      • Solar
      • Building Automation
      • Material rodante
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal
      • U0/U: 300/500 V AC rms según IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms según IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms según IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms / DC según IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms / DC según IEC
      • 600 V AC rms según (especificaciones del fabricante)
      • U0: 250 V AC rms según DNV
      • U0/U: 1.8/3 kV AC rms según IEC
      • 30 V AC rms / DC según IEC
      • 600 V CA rms según (Especificaciones del fabricante)
      • 48 V AC rms según IEC
      • 60 V DC según IEC
      • U0/U: 230/400 V AC rms según IEC
      • U0/U: 3.6/6 kV AC rms según IEC
      • U0/U: 0,9/1,5 kV DC según IEC
      • U0/U: 0,75/1,5 kV DC según IEC
      • U0/U: 300/300 V AC rms según IEC
      • U0/U: 1,5/1,5 kV DC según IEC
      • U0/U: 1/1 kV AC rms según IEC
      • 10 kV AC rms según IEC
    • Voltaje de prueba
      • 4 kV
      • 2 kV
      • 2.5 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
      • 3.4 kV
      • 6 kV
      • 6.5 kV
      • 1.5 kV
      • 5 kV
      • 11 kV
      • 0.8 kV
      • 20 kV
    • Voltaje nominal
      • 1000 V AC rms según UL AWM
      • 600 V AC rms según UL AWM
      • 1000 V AC rms según cRU AWM
      • 600 V AC rms según UL MTW
      • 600 V AC rms según UL TC
      • 1000 V AC rms según UL WTTC
      • 600 V AC rms según CSA TEW
      • 1000 V AC rms según CSA AWM
      • 600 V AC rms según c(UL) CIC/TC
      • 600 V AC rms según UL/CSA
      • 600 V AC rms según cRU AWM
      • 600 V AC rms según CSA AWM
      • 1000 V AC rms según Alimentación de motor flexible UL
      • 1200 V DC según UL AWM
      • 300 V AC rms / DC según UL AWM
      • 300 V AC rms según UL AWM
      • 600 V AC rms según UL CIC
      • 300 V AC rms según CSA AWM
      • 600 V CA rms según CSA AWM
      • 600 V CA rms según UL AWM
      • 1000 V AC rms según UL TC
      • 2000 V AC rms según UL TC
      • 300 V AC rms / DC según cRU AWM
      • 30 V AC rms / DC según UL AWM
      • 30 V AC rms / DC según CSA AWM
      • 300 V AC rms / DC según CSA AWM
      • 1000 V AC rms según CSA
      • 600 V AC rms según CSA
      • 1000 V CA rms según CSA AWM
      • 1000 V CA rms según UL AWM
      • 1000 V CA rms según UL WTTC
      • 600 V CA rms según UL TC
      • 300 V AC rms según cRU AWM
    • Voltaje de prueba conductor/conductor
      • 4 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
      • 2 kV
      • 1.5 kV
      • 2.5 kV
    • Voltaje de prueba conductor/apantallamiento
      • 4 kV
      • 2 kV
      • 3 kV
      • 3.5 kV
      • 2.5 kV
      • 0.75 kV
      • 1 kV
      • 1.5 kV
  • Diseño del producto
    • Material base del aislamiento del conductor
      • Cloruro de polivinilo
      • Compuesto libre de halógenos
      • Elastómeros termoplásticos
      • Compuesto polimérico reticulado por haz de electrones
      • Silicona
      • Polipropileno
      • Caucho
      • Polietileno reticulado
      • Fluoroetileno propileno
      • Politetrafluoroetileno
      • Fibra de vidrio
      • Polietileno
      • Poliolefina
      • Caucho de etileno propileno dieno
    • Material base de la cubierta exterior
      • Cloruro de polivinilo
      • Poliuretano
      • Compuesto libre de halógenos
      • Compuesto polimérico reticulado por haz de electrones
      • Elastómeros termoplásticos
      • Termoplástico
      • Caucho
      • Silicona
      • Fibra de vidrio
      • Politetrafluoroetileno
      • Fluoroetileno propileno
      • Polietileno reticulado
    • Color de la cubierta exterior,
      • negro
      • gris
      • transparente
      • naranja
      • amarillo
      • verde
      • azul
      • antracita
      • blanco
      • negro/rojo
      • rojo
      • negro/azul
    • Identificación del conductor
      • números
      • Colores
      • Alfanumérico y colores
      • Alfanumérico y números
      • Alfanumérico
      • Colores y números
      • Alfanumérico, colores y números
      • Números
    • Blindado
      • No
      • Sí
    • Diámetro exterior nominal
      —
    • Incluida la toma a tierra de protección
      • Sí
      • No
    • Material básico de la funda interior
      • Cloruro de polivinilo
      • Elastómeros termoplásticos
      • Compuesto libre de halógenos
      • Silicona
      • Fibra de vidrio
    • Sección nominal del conductor (AWG)
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 19 AWG
      • 21 AWG
      • 12 AWG
      • 10 AWG
      • 8 AWG
      • 6 AWG
      • 4 AWG
      • 20 AWG
      • 2 AWG
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 1 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4/0 AWG
      • 2/0 AWG
      • 26 AWG
      • 250 kcmil
      • 350 kcmil
      • 28 AWG
      • 450 kcmil
      • 500 kcmil
      • 25 AWG
      • 1/0 AWG
      • 23 AWG
    • Color del monoconductor
      • negro
      • verde/amarillo
      • rojo
      • azul
      • blanco
      • marrón
      • gris
      • naranja
      • azul oscuro
      • amarillo
      • violeta
      • verde
      • rosa
      • azul/blanco
      • azul oscuro/blanco
      • blanco/azul
      • transparente
      • azul ultramarino
      • rojo/blanco
      • naranja/blanco
      • naranja-azul oscuro
      • marrón/blanco
      • azul/rojo
      • naranja/azul
      • blanco/rojo
      • gris/negro
      • negro/blanco
      • rojo/negro
      • violeta/blanco
      • amarillo/blanco
      • amarillo/negro
      • amarillo/rojo
      • azul/negro
      • azul/verde
      • naranja/negro
      • negro/rojo
      • verde/blanco
      • blanco/marrón
      • blanco/naranja
      • blanco/negro
      • marrón/negro
      • negro/verde
      • rojo/amarillo
      • verde/negro
      • violeta/negro
      • marrón/verde
      • beis
      • blanco/amarillo
      • violeta/amarillo
    • Número de pares
      • 1
      • 2
      • 4
      • 3
      • 0
      • 7
      • 5
      • 8
      • 12
      • 6
      • 10
    • Con armadura
      • No
      • Sí
    • Número de conductores
      • 1
      • 4
      • 3
      • 5
      • 7
      • 2
      • 12
      • 18
      • 25
      • 34
      • 8
      • 41
      • 6
      • 10
      • 9
      • 50
      • 16
      • 24
      • 19
      • 14
      • 30
      • 20
      • 36
      • 37
      • 13
      • 40
      • 15
      • 21
      • 26
      • 32
      • 65
      • 61
      • 11
      • 80
      • 100
      • 17
      • 23
      • 42
      • 33
      • 35
      • 51
      • 52
      • 56
    • Sección nominal del conductor (métrico)
      • 1.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.75 mm²
      • 2.5 mm²
      • 0.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 0.25 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 0.14 mm²
      • 300.0 mm²
      • 0.22 mm²
      • 0.34 mm²
      • 21.0 mm²
      • 2.08 mm²
      • 3.31 mm²
      • 5.26 mm²
      • 8.37 mm²
      • 13.3 mm²
      • 21.2 mm²
      • 33.6 mm²
      • 33.7 mm²
      • 53.5 mm²
      • 67.4 mm²
      • 85.0 mm²
      • 107.0 mm²
      • 127.0 mm²
      • 152.0 mm²
      • 177.0 mm²
      • 203.0 mm²
      • 228.0 mm²
      • 253.0 mm²
      • 0.18 mm²
      • 33.0 mm²
      • 42.5 mm²
      • 500.0 mm²
      • 0.09 mm²
      • 42.4 mm²
      • 53.7 mm²
      • 67.5 mm²
      • 67.7 mm²
      • 85.1 mm²
      • 85.3 mm²
      • 107.2 mm²
      • 107.6 mm²
      • 126.7 mm²
      • 127.1 mm²
      • 177.6 mm²
      • 177.9 mm²
      • 253.7 mm²
      • 254.1 mm²
      • 400.0 mm²
  • Características de producto
    • Ámbito de aplicación
      • Instalación fija
      • Flexible
      • Cadena portacables
      • Torsión
      • Suspensión exterior
      • flexible
    • Radio de curvatura mínimo en mm, instalación fija
      —
    • Temperature, fixed installation
      —
    • Temperature, occasionally flexing
      —
    • Radio de curvatura mínimo en mm, flexión ocasional
      • 15.0 mm
      • 135.0 mm
      • 18.0 mm
      • 90.0 mm
      • 114.0 mm
      • 162.0 mm
      • 178.0 mm
      • 198.0 mm
      • 72.0 mm
      • 130.0 mm
      • 150.0 mm
      • 60.0 mm
      • 120.0 mm
      • 132.0 mm
      • 66.0 mm
      • 140.0 mm
      • 168.0 mm
      • 75.0 mm
      • 93.0 mm
      • 84.0 mm
      • 99.0 mm
      • 144.0 mm
      • 171.0 mm
      • 81.0 mm
      • 96.0 mm
      • 111.0 mm
      • 117.0 mm
      • 73.5 mm
      • 108.0 mm
      • 133.5 mm
      • 10.0 mm
      • 14.4 mm
      • 85.5 mm
      • 100.5 mm
      • 105.0 mm
      • 121.5 mm
      • 127.5 mm
      • 63.0 mm
      • 87.0 mm
      • 94.5 mm
      • 158.0 mm
      • 180.0 mm
      • 57.0 mm
      • 102.0 mm
      • 118.5 mm
      • 124.5 mm
      • 126.0 mm
      • 148.5 mm
      • 100.0 mm
      • 138.0 mm
      • 156.0 mm
      • 159.0 mm
      • 174.0 mm
      • 192.0 mm
      • 200.0 mm
      • 210.0 mm
      • 14.0 mm
      • 19.0 mm
      • 31.0 mm
      • 51.0 mm
      • 67.0 mm
      • 71.3 mm
      • 106.5 mm
      • 154.0 mm
      • 172.5 mm
      • 175.5 mm
      • 176.0 mm
      • 13.0 mm
      • 65.0 mm
      • 69.0 mm
      • 79.5 mm
      • 103.5 mm
      • 109.5 mm
      • 123.0 mm
      • 151.5 mm
      • 194.0 mm
      • 236.0 mm
      • 12.0 mm
      • 26.0 mm
      • 77.5 mm
      • 101.3 mm
      • 129.0 mm
      • 141.0 mm
      • 164.0 mm
      • 204.0 mm
      • 206.0 mm
      • 222.0 mm
      • 230.0 mm
      • 270.0 mm
      • 318.0 mm
      • 11.5 mm
      • 13.2 mm
      • 21.0 mm
      • 21.6 mm
      • 54.0 mm
      • 64.8 mm
      • 71.0 mm
      • 83.8 mm
      • 139.5 mm
      • 142.0 mm
    • Radio mínimo de curvatura en mm, flexión continua dinámica
      —
    • Ciclos de flexión máximos
      —
    • Distancia de recorrido máxima
      • 100.0 m
      • 20.0 m
      • 10.0 m
      • 50.0 m
    • Velocidad máxima de deslizamiento
      —
    • Velocidad máxima no admitida
      —
    • Aceleración máxima
      —
    • Temperature, dynamic continuously flexing
      —
    • Uso permanente bajo el agua hasta
      • 10 m
      • 500 m
    • Características del producto
      • Retardante de flama
      • Libre de PWIS
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Resistente a los productos químicos
      • Libre de halógenos
      • Resistente al ozono
      • resistente a la intemperie
      • resistente a hidrólisis
      • Para flexión continua
      • Para carga de torsión
      • Resistente al agua
      • Superficie de la cubierta de baja adhesión
      • Baja capacitancia
      • Permanentemente sumergible en agua
      • Resistente a los ácidos
      • Resistente a los álcalis
      • Resistente al combustible
      • Mecánicamente resistente
      • Resistente a radiación UV-C
      • resistente al agua salada
      • Protected against short circuits and earth faults
      • Enrollable
  • Certificaciones y normas
    • Certificado EAC
      • Sí
      • No es necesario
    • Clase de incendio CPR
      • Eca
      • Dca
      • B2ca
      • Cca
    • Densidad del humo CPR
      • s1b
      • s1
      • s3
      • s1a
      • s2
    • Comportamiento ante goteo según CPR
      • d2
      • d1
      • d0
    • Acidez CPR
      • a1
      • a3
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UL reconocido
      • Reconocido por cUR
      • Certificado HAR
      • Certificado VDE
      • Certificado CSA
      • Certificado Ecolab
      • Certificado UL
      • Probado para la protección contra incendios de vehículos ferroviarios
      • Certificado DNV
      • Certificado cUL
      • Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118
      • Aprobación ADR
      • Certificado TÜV

Resultados

(203)

¿Qué son los cables de fuerza y control?


¿Qué es un cable de fuerza?


Un cable de fuerza

  • suministra energía a dispositivos, máquinas y sistemas, 
  • sirve para conectar el suministro eléctrico en los edificios,
  • distribuye energía, por ejemplo en centrales eléctricas y estaciones de conversión.

Al fin y al cabo, sin electricidad nada funciona.


Los cables de fuerza también se conocen como cables de energía cables de electricidad o cables de suministro.


Un cable de fuerza tiene al menos 1 núcleo y un máximo de 5 núcleos. Una variante con más de 2 conductores generalmente consiste en un conductor neutro, un conductor de protección y de uno a tres conductores exteriores portadores de corriente (fases, L1-L3), dependiendo de si se trata de corriente alterna monofásica o trifásica.

La sección transversal del conductor es generalmente ≥ 0,5 mm², los conductores individuales están codificados por colores según VDE 0293-308/HD 308 (código de identificación de conductores para cables e hilos de baja tensión codificados por colores). LAPP ofrece cables de fuerza para la gama de baja tensión de hasta 1 kV y para la gama de media tensión de hasta 30 kV.

¿Qué es un cable de control?


Un cable de control

  • transmite señales de control dentro de un circuito de control y 
  • controla los componentes de la máquina con estas señales de control

Los cables de control se utilizan para establecer el cableado dentro de las máquinas y entre ellas, conectando dispositivos eléctricos, máquinas, tableros de control, sensores y actuadores. 


Los cables de control transmiten señales sencillas utilizadas para controlar las máquinas y sus componentes. Los receptores de señales ejecutan una acción basada en las señales de control.

Un cable de control puede contener de 2 hasta, típicamente, 25 y, en casos raros, hasta 100 conductores numerados. La sección transversal del conductor suele estar entre 0,5 mm² y 2,5 mm², pero puede alcanzar hasta 35 mm², dependiendo de la aplicación. Los cables de control deben ser flexibles, ocupar poco espacio y tener los menores radios de curvatura posibles.

Sección transversal del conductor más pequeña

Cable LAPP con la sección transversal de conductor más pequeña:
28 AWG ~ aprox. 0,08 mm²
Ir a ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Mayor sección transversal del conductor

El cable LAPP con la mayor sección transversal del conductor:
1.000 mm²

La mayoría de conductores

El número máximo de conductores en un cable de control LAPP es de 100 conductores
A ÖLFLEX® CLASSIC 110

Información relacionada con las normas


La mayoría de nuestros cables de control y fuerza están sujetos a la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para equipos eléctricos con una tensión nominal entre 50 y 1000 voltios (CA) y entre 75 y 1500 voltios (CC).


Los cables de fuerza y control suelen utilizarse en las mismas aplicaciones, pero tienen funciones distintas. Mientras que, en la figura de abajo, el cable de fuerza suministra el suministro eléctrico al tablero de control de la máquina, los cables de control transmiten los comandos a la máquina.

1 Power cable, 2 Actuators, 3 Control cables, 4 Switches and sensors

ÖLFLEX® Cables de control

¿Qué significa nuestra marca de productos ÖLFLEX?


La historia de LAPP comienza con un cable ÖLFLEX®. En 1957, Oskar Lapp inventó el primer cable fabricado industrialmente: un cable de control flexible con conductores codificados por colores.
Hasta ese momento, no existían cables que también pudieran describirse como un haz enfundado de varios conductores aislados. Antes, los conductores se introducían individualmente en los sistemas de ductos de protección, lo que requería un gran esfuerzo.


Con los cables ÖLFLEX® resistentes al aceite y flexibles de LAPP se ha producido un gran cambio industrial. 
Desde entonces, la marca ÖLFLEX® ha sido sinónimo de cables de potencia y control. 

Hoy en día, los cables ÖLFLEX® siguen satisfaciendo las más altas exigencias y soportan incluso las condiciones más duras. Mientras tanto, varias familias de productos se combinan bajo ÖLFLEX®.

¿Qué papel desempeña la compatibilidad electromagnética en los cables de fuerza y control?


Los motores eléctricos, tableros de control y cables de fuerza pueden ejercer una influencia disruptiva sobre los cables de control y los cables de datos debido a los campos electromagnéticos que generan.

El blindaje de hilos trenzados de cobre bajo la cubierta exterior de los cables de fuerza, cables de control y cables de datos actúa como una medida eficaz contra estas interferencias. Blindan contra los campos de interferencia en 
ambas direcciones- siempre que las interferencias electromagnéticas puedan descargarse en el suelo mediante un concepto de puesta a tierra adecuado. 

Dependiendo de su aplicación, puede decidir si sus cables de fuerza y cables de control deben estar apantallados y, por lo tanto, ser compatibles electromagnéticamente.

Más información sobre CEM
1. The electromagnetic radiation from power cables interferes with surrounding devices and machines:
2. The electromagnetic radiation of devices and machines in turn interferes with the power supply or signal transmission:

¿Qué cables de fuerza y control ofrece LAPP?


Los cables de fuerza y control deben soportar una amplia gama de influencias mecánicas, como tracción, flexión, abrasión, corte, torsión y presión. También suelen tener una resistencia química especial, una mayor resistencia a la temperatura y, por supuesto, se espera que sean resistentes a los rayos UV y a la intemperie si se utilizan en exteriores.


Pueden usarse prácticamente en cualquier lugar: en ingeniería mecánica y de plantas, en sistemas de medición, control y calefacción, en turbinas eólicas y sistemas fotovoltaicos, en edificios públicos, aeropuertos, estaciones de tren, así como en ingeniería médica, la industria química, la industria alimenticia, la ingeniería de construcción, tecnología escénica, aparatos eléctricos móviles y muchas otras aplicaciones.


 

El número de conductores, la sección transversal del conductor, el material básico del aislamiento del conductor y de la cubierta exterior, así como la estructura del cable (capas, blindaje y trenzado) y las certificaciones obtenidas, determinan finalmente su especificación

  • de las propiedades finales, 
  • el voltaje nominal diseñado y, por tanto
  • área de aplicación y tipo de instalación

de un cable.

Información relacionada con las normas


Tenga en cuenta al seleccionar cables y conductores que estos siempre deben cumplir con las normas y directrices aplicables. Siga las instrucciones de la norma internacional DIN EN 60204-1:2019-06. Esta norma regula la seguridad y el equipo eléctrico de las máquinas y, en su Parte 1, define los requisitos para los cables y conductores, así como sus condiciones de uso. Compruebe también si existe una norma de producto específica con otros requisitos o requisitos ampliados que tengan prioridad. Estas podrían ser, por ejemplo, las instrucciones de aplicación de la publicación IEC 62440:2008 para cables eléctricos con voltajes nominales de hasta 450/750 V.

Voltaje nominal


El voltaje nominal es el voltaje de referencia para el cual los cables y conductores son diseñados y probados. Se expresa mediante la relación U0/U en voltios, donde: 

  • U0 es el voltaje eficaz entre un conductor de fase y tierra
  • U es el voltaje efectivo entre dos conductores de fase de un cable multiconductor o de un sistema de cables monoconductores.

¿Qué grupos de productos hemos definido para nuestros cables de fuerza y control?


Cables libres de halógenos

Ofrecer viviendas adecuadas en caso de incendio

Cables para cadenas portacables

Fabricados con conductores de hilos finos y extrafinos para máxima flexibilidad

Cables para robots y cables de torsión

El trenzado especial de los conductores permite la flexión y torsión simultáneas

Cables espirales

Forma de cable en espiral para espacios reducidos

Cables para aplicaciones industriales específicas

Para aplicaciones de corriente continua: SOLAR, TRUCK y TRAIN

Cables para tecnología de elevadores y transportadores

Con trenzado de soporte adicional y/o refuerzos

Cables resistentes a la temperatura

Fabricado en PE reticulado, silicón, FEP, PTFE o fibra de vidrio

Cables monoconductores

Monoconductor sin cubierta, para cableado universal y sencillo

Cables de infraestructura

Para conexión de edificios y distribución de energía