Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cables espirales

Cables espirales flexibles y duraderos

Los cables espirales ÖLFLEX® tienen una cubierta exterior de PUR o caucho para soportar altas cargas mecánicas. Los cables espirales de LAPP pueden alargarse entre 3 y 4 veces en comparación con el estado enrollado. LAPP ofrece diferentes secciones de cable, de 0,14 a 2,5 mm2. Los cables espirales ÖLFLEX® se caracterizan por su elevada fuerza de retroceso.

 

Cables
Cables de fuerza y control
  • Cable en espiral
  • 3
  • 5
  • 2
  • 4
  • 7
  • 12
  • 18
  • Automotriz
  • Maquinaria agrícola
  • Ascensores
  • Herramientas para máquinas
  • Industria de procesos
  • Intralogística y manejo de materiales
  • Maquinaria de construcción
  • Barcos
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 0.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • Libre de PWIS
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • resistente a hidrólisis
  • resistente a la intemperie
  • Libre de halógenos
  • Retardante de flama
  • Marcado CE
 

 

(3)