Nuestros cables de fuerza y de control ÖLFLEX® libres de halógenos se utilizan en edificios públicos, como aeropuertos y estaciones de ferrocarril, y allí donde las personas, los animales y los bienes valiosos están expuestos a un alto riesgo en caso de incendio. Los cables libres de halógenos de LAPP son resistentes al aceite y flexibles, y están disponibles en versiones apantalladas o no apantalladas.
- Cable de fuerza y control
- Cables de fuerza
- 4
- 5
- 3
- 7
- 12
- 2
- 25
- 18
- 1
- 8
- 10
- 34
- 9
- 14
- 41
- 16
- 30
- Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
- Intralogística y manejo de materiales
- Ascensores
- Alimentos y bebidas
- Barcos
- Area médica y farmacéutica
- Automotriz
- Herramientas para máquinas
- Máquinas de ensamblaje
- Robótica
- Material rodante
- Empaque
- Energía
- Industria de procesos
- Solar
- Maquinaria agrícola
- Maquinaria de construcción
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 2.5 mm²
- 0.75 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- Libre de PWIS
- Libre de halógenos
- Resistente a radiación UV
- Resistente al ozono
- Retardante de flama
- Resistente al aceite
- Para carga de torsión
- Marcado CE
- UL reconocido
- Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118