En nuestro grupo de productos de monoconductores encontrará monoconductores armonizados y certificados, libres de halógenos y apantallados para una protección CEM óptima. Los cables unipolares no están revestidos, sino que se trata de conductores individuales aislados sin más revestimiento. Los monoconductores LAPP son aptos para una amplia variedad de aplicaciones, como el cableado en tableros de control y el cableado de ensambles eléctricos y paneles de distribución.
- Monoconductor
- Cable monoconductor
- Ascensores
- Máquinas de ensamblaje
- Material rodante
- Solar
- Herramientas para máquinas
- Robótica
- Barcos
- Automotriz
- Energía
- Intralogística y manejo de materiales
- Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
- Maquinaria de construcción
- Empaque
- Alimentos y bebidas
- Industria de procesos
- Maquinaria agrícola
- Area médica y farmacéutica
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 1.5 mm²
- 0.5 mm²
- 2.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 0.25 mm²
- 0.14 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- No
- Sí
- Retardante de flama
- Libre de PWIS
- Resistente al aceite
- Libre de halógenos
- Resistente a los productos químicos
- Marcado CE
- Certificado HAR
- Certificado CSA
- UL reconocido
- Certificado UL
- Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118
¿Qué son los monoconductores?
Monoconductor se refiere a un solo núcleo, es decir, un conductor con aislamiento plástico sin cubierta exterior. Los monoconductores se consideran componentes importantes para el cableado de ensambles electrónicos en máquinas, dispositivos y tableros de control. Los monoconductores también son conocidos como cables de núcleo, cables de instalación, cables de timbre, cables de conexión, cables de control o cables de cableado.
Por cierto: los cables de un solo núcleo, las líneas de un solo núcleo, las líneas monoconductor o los cables monoconductor están revestidos y, por lo tanto, no se consideran cables de un solo núcleo.
En esta guía, descubrirá en qué se diferencian los monoconductores LAPP, dónde se utilizan y cuáles son las preguntas clave más frecuentes.
Puede encontrar monoconductores especiales resistentes al frío y al calor para temperaturas ambientales extremas (-195 °C a +700 °C) en la sección de "Cables resistentes a la temperatura".
¿Por qué los monoconductores no necesitan realmente una cubierta?
La cubierta exterior de un cable o línea es una envoltura cerrada que protege los componentes que hay debajo de sufrir daños o cualquier otra influencia externa. Los daños pueden deberse a cargas mecánicas excesivas, como abrasión, golpes, presión o flexión, o a influencias químicas importantes, como ácidos, álcalis o aceites. Las influencias térmicas, como el frío y el calor, y las influencias físicas, como la radiación UV, tampoco deben afectar negativamente a la conductividad eléctrica de los cables.
Los monoconductores que se fijan en entornos protegidos y ya no se mueven después no suelen estar expuestos a estas influencias. Como resultado, también pueden prescindir de una funda exterior que ocupe mucho espacio.
¿Dónde se utilizan los monoconductores?
Los monoconductores se utilizan típicamente para instalaciones eléctricas en edificios y plantas industriales. Se utilizan como líneas de suministro y descarga para tableros de control, para cablear circuitos dentro de máquinas y para conectar luces y sistemas de señalización.
Si el cumplimiento de los requisitos de protección contra incendios es una prioridad durante el cableado, se deben elegir materiales libres de halógenos que emitan la menor cantidad posible de humos tóxicos en caso de incendio. Si el cableado se realiza fuera de Europa, debe prestarse atención a la certificación del producto correspondiente al área de aplicación (por ejemplo, UL, CSA).
La mayoría de los monoconductores no deben utilizarse fuera de un sistema cerrado, como un tablero de control o un ducto para cables, sin protección adicional (por ejemplo, un tubo vacío o un ducto de protección para cables). También son adecuados para instalación fija sobre o bajo revestimiento de paredes. Los monoconductores verde-amarillo pueden instalarse directamente en bandejas de cables, canales y canaletas, pero sólo como líneas equipotenciales con función de conductor de protección.
¿Busca monoconductores que puedan moverse con gran flexibilidad?
¿Cuáles son las diferencias entre los monoconductores?
Los monoconductores LAPP se distinguen por
- diferentes materiales de aislamiento del núcleo,
- el intervalo de temperatura admisible,
- certificaciones para diferentes regiones,
- su tensión nominal admisible y
- su tipo de empaque.
Algunos monoconductores también están apantallados (LiYCY y Li2YCY).
Aislamiento del conductor
El material aislante más utilizado para monoconductores es el PVC. Por otro lado, tipos de aislamiento más resistentes, hechos de poliolefina, silicón o fibra de vidrio, se utilizan cuando los monoconductores deben soportar rangos de temperatura más altos.
A menudo se requieren núcleos simples con un compuesto aislante que no contenga halógenos (núcleos simples libres de halógenos). Esto se debe a que los halógenos liberan gases corrosivos en caso de incendio. Los cables halogenados de un solo núcleo fabricados en PVC, por ejemplo, no están permitidos en zonas públicas ni en lugares donde se concentran muchas personas.
Rangos de temperatura
El rango de temperatura especificado siempre aplica en caso de instalación fija de los monoconductores. El rango de temperatura permitido puede variar según la certificación.
Rangos de temperatura utilizando el ejemplo del MULTI-STANDARD SC 2.1:
- HAR / IEC: -40°C hasta +70°C
- UL (AWM): hasta +105°C
- UL (MTW): hasta +90°C
- CSA (TEW): hasta +105°C
Certificaciones
El marcado HAR en cables y líneas reviste especial importancia para el transporte de mercancías entre países europeos. Esto se debe a que, cuando las normas nacionales no son suficientes, se utilizan marcados armonizados en toda Europa. Su objetivo es distribuir productos normalizados basados en diseños, montajes y criterios de ensayo normalizados. El marcado de prueba representa seguridad y calidad verificadas y confirma que el monoconductor no solo cumple con la norma de tipo especificada en el documento de armonización (HD), sino que también corresponde 100% técnicamente a dicha norma y cuenta con la certificación de tipo correspondiente.
Para fabricar monoconductores en América del Norte, es necesario verificar que cuenten con la certificación UL o CSA. Dependiendo del área de aplicación, el monoconductor debe incluir, por ejemplo, un marcado de reconocimiento UL (UL Recognition Mark) o un marcado de listado UL (UL Listing Mark).
Ejemplos:
Por ejemplo, el sello UL (MTW) según la norma UL 1063 indica que los monoconductores son adecuados como cables para herramientas de maquinaria.
El sello CSA (TEW) según la norma CSA C22.2 No. 127 indica que el monoconductor es adecuado como cable termoplástico para equipos.
Las ventajas de los monoconductores multiestándar son evidentes:
- menor esfuerzo en la adquisición
- menos almacenamiento (espacio y costos)
- gestión más eficaz de las piezas de recambio
- reducción de los costos de documentación
Voltaje nominal
En Europa, los monoconductores para tableros de control están diseñados para las clases de voltaje de 300/500 V o 450/750 V. Dependiendo de la certificación del monoconductor, el voltaje nominal permitido para América del Norte puede diferir significativamente, ya que en esta región pueden requerirse clases de voltaje diferentes según la norma correspondiente.
Información sobre el voltaje nominal utilizando el ejemplo de MULTI-STANDARD SC 2.1:
- HAR / IEC: U0/U: 450/750 V
- UL (AWM): U: 600 V
- UL (MTW): U: 600 V
- CSA (TEW): U: 600 V
En el caso de los tipos armonizados con marcado HAR, el voltaje nominal permitido es fácilmente legible:
¿Cuál es la diferencia entre un H05V-K y un H07V-K?
- H05 = 300/500 V
- H07 = 450/750 V
Tipo de envase
Los monoconductores LAPP están disponibles en anillos (100 m o en longitudes mayores para nuestros módulos TRONIC), en bobinas (100 m, 150 m, 250 m) o, solo hasta un máximo de 6 mm², también en una caja de cartón grande (tipo K hasta 3000 m, tipo E hasta 9000 m).
Abreviaturas tipográficas
Las propiedades esenciales de un monoconductor se pueden identificar a través de la abreviatura de tipo. Le proporcionaremos una breve guía de descifrado utilizando como ejemplo H05V-K 1X0.5 YE:
- H = Tipo básico (tipo armonizado)
- 05 = Voltaje nominal (300/500 V)
- V = Material aislante (PVC)
- K = tipo de cable (hilo fino para tendido fijo)
- 1 = Número de conductores (1)
- 0,5 = sección transversal del conductor (0,5 mm²)
- YE = Color del aislamiento del conductor (amarillo)
Colores de aislamiento de conductores
Los colores de aislamiento de monoconductores más comunes son gris, blanco, amarillo, naranja, rojo, violeta, azul, verde, marrón, negro, verde-amarillo y azul oscuro. Algunos monoconductores están marcados con una espiral bicolor, lo que permite identificar el cable rápidamente en espacios reducidos.
Sección transversal del conductor
Los monoconductores para tableros de control suelen estar fabricados con un conductor de hilos trenzados de cobre estañado de hilo fino (según VDE 0295 clase 5). Es flexible y, por lo tanto, fácil de instalar. Los monoconductores armonizados están disponibles en secciones transversales del conductor desde 0,5 mm² hasta 240 mm²; los monoconductores LiY están disponibles a partir de 0,14 mm².
Blindaje
En entornos sensibles a la CEM, donde debe evitarse la interferencia electromagnética en otros componentes, a veces es necesario apantallar también los monoconductores. Esto incluye ya sea un blindaje de cobre trenzado o un recubrimiento de hilo de cobre.