Mexico
 
 
Mexico
 
 

Cables para aplicaciones estándar

Para aplicaciones muy versátiles

Nuestros cables de alimentación y control ÖLFLEX® para aplicaciones estándar ofrecen excelentes prestaciones en muchos ámbitos. Debido a sus propiedades, normalmente no relacionadas con la aplicación, son útiles en muchos lugares. En este grupo de productos encontrará una amplia selección de cables con revestimiento de PVC y conductores coloreados o numerados, muchos de ellos homologados para mercados internacionales.

 

Cables
Cables de fuerza y control
  • Cable de fuerza y control
  • 4.0
  • 5.0
  • 3.0
  • 7.0
  • 12.0
  • 18.0
  • 25.0
  • 2.0
  • 34.0
  • 9.0
  • 41.0
  • 50.0
  • 14.0
  • 8.0
  • 10.0
  • 16.0
  • 6.0
  • 21.0
  • 40.0
  • 61.0
  • 15.0
  • 20.0
  • 65.0
  • 11.0
  • 26.0
  • 30.0
  • 80.0
  • 100.0
  • 19.0
  • 32.0
  • 24.0
  • 35.0
  • 36.0
  • 51.0
  • 52.0
  • 56.0
  • Intralogística y manejo de materiales
  • Industria de procesos
  • Area médica y farmacéutica
  • Alimentos y bebidas
  • Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
  • Maquinaria de construcción
  • Empaque
  • Herramientas para máquinas
  • Robótica
  • Automotriz
  • Energía
  • Máquinas de ensamblaje
  • Maquinaria agrícola
  • Ascensores
  • Solar
  • Barcos
  • Material rodante
  • 1.5 mm²
  • 1.0 mm²
  • 0.75 mm²
  • 2.5 mm²
  • 0.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 21.0 mm²
  • 33.7 mm²
  • 42.5 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 67.7 mm²
  • 85.3 mm²
  • 107.6 mm²
  • 127.1 mm²
  • 177.9 mm²
  • 254.1 mm²
  • Retardante de flama
  • Resistente a los productos químicos
  • Libre de PWIS
  • Para carga de torsión
  • Resistente al aceite
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al ozono
  • resistente a la intemperie
  • Resistente al agua
  • Mecánicamente resistente
  • Para flexión continua
  • Marcado CE
  • Certificado Ecolab
  • UL reconocido
  • Certificado CSA
  • Certificado VDE
  • Certificado UL
  • Certificado cUL
  • Certificado HAR
  • Reconocido por cUR
  • Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118
 

 

(31)

¿Qué son los cables para aplicaciones estándar?


Los cables para aplicaciones estándar son cables de fuerza y control de diseño sencillo pensados para una amplia gama de aplicaciones. El comportamiento de estos cables es relativamente discreto en cuanto a su resistencia mecánica, química o a la temperatura, así como en sus propiedades frente al fuego. Precisamente porque no se desarrollaron especialmente para una u otra aplicación, son adecuadas para una gama muy amplia de aplicaciones.

¿Dónde se utilizan los cables para aplicaciones estándar?

Nuestros cables para aplicaciones estándar suelen instalarse de forma fija o moverse ocasionalmente en aplicaciones industriales. Esto ocurre con frecuencia en las bandejas portacables. Estos tipos de cable suelen encargarse del cableado de máquinas y tableros de control, así como de los circuitos de control cableados, tanto dentro de las máquinas como a través de sistemas. Gracias a sus conductores de hilos trenzados de hilo fino (clase 5), también se utilizan como una alternativa de fácil instalación a los cables de instalación (clase 1 o 2), lo que permite lograr radios de curvatura más estrechos.

Incluso en aplicaciones estándar, se requieren productos seguros, confiables, duraderos y fáciles de manejar.

El PVC como material extremadamente versátil para aislamiento y revestimiento


Las propiedades eléctricas y mecánicas, así como la resistencia al calor y al frío de un cable, están determinadas en gran medida por los materiales de aislamiento y cubierta utilizados.

El cloruro de polivinilo (PVC), un termoplástico, ha demostrado su eficacia en nuestros cables para aplicaciones estándar. Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones con ayuda de aditivos. Utilizamos compuestos de cubierta e aislamiento de PVC que cumplen tanto con los requisitos estándar típicos como con nuestros estándares de fábrica LAPP, que van más allá de estos.  Esto permite equipar los cables de forma óptima para su uso posterior.

Nuestros cables para aplicaciones estándar suelen tener una cubierta exterior gris (antiguo código de color DESINA para cables de control). Dependiendo de su uso, también se pueden encontrar cubiertas negras, transparentes y, en ocasiones, azules, naranjas o amarillas.

Los cables ofrecen retardancia a la flama y varían según el tipo en cuanto a su resistencia a lubricantes a base de aceite mineral y otros aceites. Son adecuados para los rangos de temperatura típicos de las plantas industriales. La mayoría de los cables de este grupo de productos pueden seguir utilizándose con flexiones ocasionales incluso a grados bajo cero.

¿El PVC no es adecuado para su aplicación?

Cables con cubierta exterior de PUR, ROBUST o caucho

Descubra aquí cables para condiciones exigentes con cubiertas exteriores de PUR, ROBUST o goma.

Descubra aquí los cables fabricados con materiales libres de halógenos para una mayor protección en caso de incendio.

¿Cómo se diferencian los cables para aplicaciones estándar en LAPP?

Dentro del grupo de productos, elija entre cables de 300/500 V, 450/750 V o 0,6/1 kV.

Lea más sobre voltaje nominal

En función del uso previsto, se necesitan diferentes secciones transversales de conductor y número de conductores.  
La mayoría de los cables para aplicaciones estándar tienen al menos dos conductores y comienzan en 0,5 mm². Para los cables de control (donde la identificación de los conductores suele ser por números), el número de conductores puede ser de 50 o más. La sección transversal máxima del conductor suele ser de 2,5 mm², pero puede ser mayor según el tipo de cable. En este grupo de productos también se pueden encontrar cables de conexión (el marcado de los conductores suele ser por color) con cuatro conductores y hasta 240 mm2 de sección transversal del conductor.

¿Qué son los cables de fuerza y control?
Los materiales utilizados para el aislamiento y la cubierta determinan las propiedades de temperatura de un cable. En su mayor parte, los cables para aplicaciones estándar pueden soportar temperaturas del conductor de hasta +70 °C y son bastante flexibles a bajas temperaturas (de -5 °C a -30 °C). Sin embargo, no todos los cables son adecuados para su uso en exteriores sin protección adicional, ya que la radiación UV podría perjudicar la funcionalidad permanente del cable.
Existen muchas fuentes de interferencia electromagnética en las plantas industriales. Si los equipos no están suficientemente protegidos contra este tipo de interferencias y no garantizan la compatibilidad electromagnética (CEM), los procesos no pueden operar de manera fluida y sin errores. Dependiendo del nivel de riesgo, usted debe elegir una variante de cable apantallado.
Más información
Nuestro grupo de productos también incluye cables certificados que cumplen las normas de diseño europeas o norteamericanas. Para los tipos que no se basan en un estándar de diseño, en algunos casos se puede encontrar un registro VDE. Muchos artículos también cuentan con una clasificación de comportamiento frente al fuego conforme a la Directiva de la UE 305/2011 (BauPVO/CPR). Los cables con una clase de fuego superior (por encima de Eca) se pueden encontrar en nuestro grupo de productos "Cables libres halógenos":
Cables libres de halógenos

Cables estándar que destacan


Dentro de este grupo de productos, también hemos fabricado cables que se destacan del resto y que poseen propiedades o aplicaciones especiales en comparación con los cables estándar.

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - flexible a bajas temperaturas hasta -30°C



En realidad, el plástico PVC convencional no es adecuado para las bajas temperaturas y se vuelve rápidamente quebradizo e inflexible en el rango de temperaturas bajas de -5°C/-10°C. Sin embargo, nuestro producto especial ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT está fabricado con un compuesto de PVC que es muy flexible a bajas temperaturas y puede desempeñar sus funciones incluso a -30°C.
LT significa baja temperatura en el nombre del producto.

¡Usted puede temblar, pero el ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT no!

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

ÖLFLEX® EB o ÖLFLEX® EB CY para circuitos de seguridad intrínseca



Una cubierta exterior azul se utiliza con frecuencia como código de color para el cableado intrínsecamente seguro en zonas EX. Este también es el caso del cable LAPP ÖLFLEX® EB o ÖLFLEX® EB CY (apantallado) para su uso en dispositivos, máquinas y sistemas con protección contra ignición "intrínsecamente segura" ("i") y para circuitos intrínsecamente seguros según IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Parte 1).

Proteja sus dispositivos contra la ignición provocada por mezclas explosivas.

ÖLFLEX® EB

ÖLFLEX® CONTROL TM y ÖLFLEX® TRAY II con certificación UL TC-ER



Con ÖLFLEX® CONTROL TM y ÖLFLEX® TRAY II (también disponibles en variantes apantalladas), ofrecemos cables que han sido desarrollados especialmente para el cableado de herramientas industriales y máquinas en los Estados Unidos. La certificación UL Tray Cable (TC) para Exposed Run (ER) no solo permite la instalación abierta, es decir, sin protección, sobre bandejas portacables, sino que también se pueden instalar sin un conducto protector los tramos de cable que “cuelgan” de la charola o que “entran” al dispositivo o motor después de la bandeja. Esto representa una gran ventaja, ya que no solo simplifica la instalación, sino que también la hace más económica al prescindir de los sistemas de protección para cables.

¡Un listado UL que merece la pena!

ÖLFLEX® CONTROL TM