Los cables de fuerza y de control ÖLFLEX® para condiciones exigentes cuentan con resistencia mecánica, química y térmica mejorada. Gracias a sus robustos materiales de revestimiento, como PUR, TPE o caucho, estos cables son adecuados para aplicaciones de exterior y minería, obras de construcción, producción de alimentos y bebidas, máquinas herramienta o máquinas de embalaje. Sus diversas propiedades beneficiosas, como su alta resistencia al aceite, la abrasión y las condiciones climáticas, las hacen ideales para aplicaciones industriales.
- Cable de fuerza y control
- 4.0
- 5.0
- 3.0
- 7.0
- 1.0
- 2.0
- 12.0
- 25.0
- 18.0
- 34.0
- 10.0
- 41.0
- 19.0
- 50.0
- 24.0
- 11.0
- 17.0
- 33.0
- Ascensores
- Industria de procesos
- Barcos
- Maquinaria agrícola
- Máquinas de ensamblaje
- Alimentos y bebidas
- Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
- Maquinaria de construcción
- Herramientas para máquinas
- Intralogística y manejo de materiales
- Automotriz
- Energía
- Area médica y farmacéutica
- Material rodante
- Robótica
- Solar
- Empaque
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- 300.0 mm²
- 400.0 mm²
- 500.0 mm²
- Resistente al aceite
- Resistente a radiación UV
- Resistente a los productos químicos
- resistente a la intemperie
- resistente a hidrólisis
- Libre de PWIS
- Resistente al ozono
- Retardante de flama
- Libre de halógenos
- Resistente al agua
- Permanentemente sumergible en agua
- Baja capacitancia
- resistente al agua salada
- Para carga de torsión
- Mecánicamente resistente
- Marcado CE
- Certificado Ecolab
- Certificado VDE
- Certificado HAR
- UL reconocido
- Reconocido por cUR
- Certificado CSA
- Certificado UL
- Certificado cUL
- Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118