Bajo la marca ÖLFLEX®, LAPP ofrece cables de alimentación y control para su uso en una amplia gama de sistemas de tecnología de transporte. Los cables pueden utilizarse, entre otras cosas, para ascensores y botoneras de mando. La cartera de productos también incluye cables que pueden enrollarse en una bobina con un elemento de soporte y cables planos.
- Cable para transportadora
- Cable plano
- 4.0
- 5.0
- 7.0
- 12.0
- 8.0
- 24.0
- 3.0
- 18.0
- 30.0
- 10.0
- 20.0
- 36.0
- 16.0
- 1.5 mm²
- 2.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 16.0 mm²
- 10.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 1.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- Sí
- Para flexión continua
- Resistente a radiación UV
- Retardante de flama
- Resistente al agua
- Resistente al aceite
- Resistente a los productos químicos
- Enrollable
- Libre de PWIS
- Libre de halógenos
- Marcado CE
- Certificado VDE
- Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118