ÖLFLEX® HEAT son cables y monoconductores para temperaturas ambiente elevadas. Los cables y monoconductores están disponibles en PVC, silicona, FEP, PTFE y fibra de vidrio. En LAPP también ofrecemos cables reticulados y unipolares.
- Monoconductor
- Cable de fuerza y control
- 1.0
- 4.0
- 3.0
- 5.0
- 2.0
- 7.0
- 12.0
- 6.0
- 16.0
- 18.0
- 24.0
- 25.0
- 20.0
- 1.5 mm²
- 1.0 mm²
- 0.75 mm²
- 2.5 mm²
- 0.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 0.25 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 0.14 mm²
- 95.0 mm²
- 70.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- Sí
- No
- Retardante de flama
- Libre de halógenos
- Resistente a radiación UV
- Resistente al aceite
- Libre de PWIS
- Resistente a los productos químicos
- Resistente al agua
- Resistente a los ácidos
- resistente a la intemperie
- Marcado CE
- Reconocido por cUR
- UL reconocido
- Certificado DNV
- Certificado VDE
- Certificado HAR
- Retardancia a la flama probada según UN/ECE-R118