Mexico
 
 
Mexico
 
 

Resistente a UV-C


La radiación UVC también resulta ventajosa para combatir la pandemia, ya que la desinfección por luz es rápida y eficaz. Prescindir por completo de los productos químicos de limpieza es también una solución de descontaminación eficaz y respetuosa con el medio ambiente para muchas aplicaciones. Pero, al mismo tiempo, también es peligroso para las personas y el material. Pero, ¿qué es exactamente la radiación UVC, por qué es tan peligrosa y qué tiene que ver todo esto con LAPP?

¿Qué es la UVC?


Se denomina radiación UVC a la radiación ultravioleta (UV) especialmente energética en la gama de longitudes de onda de 100 a 280 nm (nanómetros). Al igual que la radiación UVB, cuya longitud de onda oscila entre 280 y 315 nm, y la radiación UVA, cuya longitud de onda oscila entre 315 y 400 nm, es generada por el sol y es también la radiación UV de longitud de onda más corta del sol.

Mientras que los rayos UVA y UVB naturales del sol penetran hasta la superficie terrestre y son los principales responsables de las quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel, los rayos UVC son absorbidos casi por completo por la atmósfera terrestre. Por lo tanto, los seres humanos están poco o nada expuestos a los rayos UVC en la naturaleza. Afortunadamente, a medida que la longitud de onda disminuye, el impacto negativo de la radiación UV en la salud humana aumenta.

RadiaciónLongitud de onda
UV-A380-315 nm
UV-B315-280 nm
UV-C280-100 nm

¿Los UVC son perjudiciales para la salud?


Cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es el impacto de la radiación UV en la salud humana.

La radiación UVC, al ser la radiación UV de longitud de onda más corta del sol, es por tanto muy peligrosa para nuestra salud.

Si las personas o los animales se exponen a esta radiación, daña los ojos, la piel e incluso el ADN. Los rayos UVC también están clasificados como altamente cancerígenos.

Pero eso no es todo: una amplia gama de materiales y su durabilidad también se ven seriamente afectados por la radiación UVC.

Entonces, ¿por qué generamos radiación UVC artificialmente si nos perjudica y la atmósfera terrestre nos protege tan eficazmente contra ella?

¿Cuáles son las ventajas de la UVC y dónde se utiliza?


Como ocurre a menudo en la vida, toda ventaja tiene un inconveniente. Lo mismo ocurre con la radiación UVC. Por un lado, es perjudicial para la salud humana y animal, pero puede contribuir muy eficazmente a protegerla.

  • Por ejemplo, las lámparas UVC se utilizan desde hace tiempo para el tratamiento del agua o la purificación del aire, por ejemplo en laboratorios o en los sectores médico y farmacéutico.

  • Al esterilizar el agua, el aire y las superficies, estas lámparas protegen nuestra salud. La longitud de onda específica de 254 nm de la radiación UVC ha demostrado ser especialmente eficaz en este caso.

  • Los coronavirus también pueden ser destruidos por la radiación UVC, por lo que resulta muy eficaz para desinfectar en la lucha contra la pandemia Covid-19.

Las bandas transportadoras, los pasamanos de las escaleras mecánicas e incluso vagones de tren completos, cabinas de avión, almacenes, quirófanos y salones de clase pueden descontaminarse en segundos sin el uso de productos químicos nocivos.

Algunas de ellas ya se utilizan hoy en día, mientras que otras aún están en sus inicios. Pero lo que sólo suena positivo al principio tiene sus inconvenientes.

¿Cómo afecta la UVC a los materiales?


Todos hemos visto los colores desvanecidos de revistas expuestas al sol o de ropa secada al sol con demasiada frecuencia. Los muebles de jardín de plástico, que alguna vez fueron blancos como la nieve, y que en poco tiempo se han vuelto amarillentos, porosos y opacos, son otra fuente común de molestia. Esto se debe "únicamente" a la influencia de los rayos UVA y UVB, que tienen longitudes de onda más largas y, por lo tanto, son menos agresivos que los rayos UVC.

La radiación UVC tiene un impacto significativamente perjudicial en la vida útil y la durabilidad de ciertos materiales.

Destruye las macromoléculas de los plásticos, por ejemplo, y en algunos casos también los materiales de la cubierta exterior y el aislamiento de los cables, así como los plásticos utilizados en prensaestopas y conectores.

A largo plazo, esto puede provocar daños en los materiales de los productos o componentes instalados y, en última instancia, fallas en las máquinas y sistemas afectados.

Además, existen productos móviles o dispositivos de mano cuyos carcasas y elementos de control se ven seriamente afectados por la exposición a la radiación UVC.

Considere, por ejemplo, la descontaminación de una oficina, donde los marcos de plástico en monitores, proyectores, televisores y otros productos, junto con sus cables de alimentación, están expuestos a un proceso de envejecimiento acelerado debido a la radiación UVC. Esto provoca la fragilidad prematura de los plásticos y el fallo prematuro debido a grietas o roturas en el material.

Es evidente que se requieren soluciones rápidas, especialmente durante una pandemia. Sin embargo, como empresa operadora o fabricante de los productos individuales, también debe asegurarse de que las plantas, edificios o instalaciones de laboratorio no sufran daños por la radiación UVC de alta energía.

Si también se utilizan componentes en movimiento, como cables en la cadena portacables o en dispositivos móviles o portátiles, el tiempo antes de una falla total se reduce considerablemente.

¿Cómo puede ayudarle LAPP?


Una vez más vamos un paso por delante. Igual que en los años 90 con la introducción de nuestros productos ÖLFLEX® NATUR y los actuales ÖLFLEX® ROBUST. En aquel entonces, el enfoque estaba en evitar fallas prematuras en los cables, prensaestopas y conectores debido a la influencia de los recién introducidos aceites bio-lubricantes, refrigerantes y de corte, como los basados en aceite de colza, por ejemplo.

Como proveedor innovador de soluciones integradas y productos de marca en tecnología de cables y conexiones, nuestros expertos de LAPP reconocieron la situación a tiempo y actuaron en consecuencia.

Esto se debe a que hasta ahora no se han realizado estudios oficiales sobre el impacto de la radiación UVC en los distintos materiales, ni pruebas normalizadas, ni siquiera normas internacionales de ensayo.

LAPP ha iniciado su propio procedimiento de ensayo para cables y prensaestopas, que puede utilizarse para comprobar la resistencia a los rayos UV-C. 

Se examinaron los siguientes criterios para los cables:


  • Resistencia mecánica
  • Cambio visual
  • Emisión de material
  • Cambio de color
  • Formación de olores

Se identificaron los siguientes cambios en las muestras de prueba para cables:


  • Fragilidad y pérdida de elasticidad
  • Cambio significativo de la superficie
  • Escape de aditivos Desvanecimiento u oscurecimiento pronunciado del color
  • A veces, liberación de olor intenso

Se analizaron los siguientes criterios para los prensaestopas:


  • Cambio visual 
  • Alivio de tensión según DIN EN 62444 
  • Prueba de par según DIN EN 62444
  • Prueba IPX8 según DIN EN 60529
     

Los siguientes cambios fueron identificados en las muestras de prueba para prensaestopas:


  • Decoloración de piezas plásticas y sellos
  • Sin cambios funcionalmente relevantes

Nuestro procedimiento de prueba arrojó los siguientes resultados:


Plásticos resistentes a UVC

Todos nuestros productos con material de cubierta ROBUST obtuvieron resultados especialmente buenos para su uso bajo la influencia de la radiación UVC. Podemos recomendárselos sin reservas.

  • ROBUST

Como cliente de productos probados contra UVC, gracias a la acción anticipada de nuestros expertos de LAPP, usted se beneficia en los siguientes aspectos:

  • Cables de fuerza y control
  • Cables de datos
  • Prensaestopas

Plásticos no resistentes a UVC o con poca resistencia a UVC

  • Cloruro de polivinilo
  • Poliuretano
  • Elastómeros termoelásticos específicos
  • Determinados plásticos reticulados por haz de electrones
  • Materiales especiales libres de halógenos

Por otro lado, todos nuestros productos con el material de cubierta ROBUST obtuvieron resultados particularmente buenos para su uso bajo la influencia de la radiación UVC. Podemos recomendárselos sin reservas.

Cables de datos de bus de campo

Para un uso flexible en la red PROFIBUS-DP:

  • UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Cables de datos de bus de campo

Para cableado sensor/actuador:

  • UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Cables de datos Ethernet

Para un uso flexible en redes Ethernet y PROFINET especiales:

  • ETHERLINE® ROBUST

Cables de datos Ethernet

Para uso flexible en redes PROFINET y particularmente retardante de flama:

  • ETHERLINE® ROBUST FR

Cables de fuerza y control

Para uso flexible:

  • ÖLFLEX® ROBUST 200
  • ÖLFLEX® ROBUST 210
  • ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Para un uso flexible en el rango de baja frecuencia

Para un uso flexible en el rango de baja frecuencia:

  • UNITRONIC® ROBUST
  • UNITRONIC® ROBUST C
  • UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Cables de fuerza y control

Para uso en cadenas portacables:

  • ÖLFLEX® ROBUST FD
  • ÖLFLEX® ROBUST FD C

Cable glands Single entries

Prensaestopas para introducir un solo cable en una carcasa:

  • SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
  • SKINTOP® ST-HF-M
  • SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M
  • SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R
  • SKINDICHT® MINI FKM
  • SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
  • SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R M
  • SKINTOP® ST-M + Contratuerca
  • SKINTOP® ST-M L-BOXX

Prensaestopas Entradas múltiples

Prensaestopas para introducir varios cables al mismo tiempo en una carcasa:

  • SKINTOP® MULTI-M

Power and control cables

¿Por qué debería elegir productos resistentes a UVC de LAPP?


Funcionamiento a largo plazo de los productos

Está preparado para el funcionamiento a largo plazo de sus productos, especialmente en zonas UVC.

Ahorre tiempo y dinero

  • La menor probabilidad de que fallen los componentes de LAPP reduce los tiempos de inactividad de su máquina.
  • Ahorrará tiempo y dinero con intervalos de mantenimiento más largos.

Mejor planificación

Puede planificar mejor gracias a la larga vida útil del producto.

Máximos requisitos de higiene

Con ROBUST, cumplirá automáticamente los requisitos de higiene más exigentes y, si es necesario, también podrá recurrir a un chorro de vapor y a limpiadores químicos.