Ethernet APL permite la transmisión de datos a través de Ethernet hasta el nivel de campo. Esta tecnología hace posible la seguridad intrínseca en zonas con riesgo de explosión, especialmente en aplicaciones exigentes de la industria de procesos. Además, se pueden salvar distancias de hasta 1000 metros. LAPP ofrece un extenso portafolio para la configuración de redes Ethernet APL con cables Single Pair Ethernet.
Ethernet Advanced Physical Layer – Ventajas
Ethernet APL añade propiedades importantes a la capa física de Ethernet:
- Seguridad intrínseca para zonas con riesgo de explosión
- Distancias de hasta 1000 metros
- Comunicación bidireccional de hasta 10 Mbit/s
- Capacidad en tiempo real
- Suministro eléctrico integrado
- Preparado para el futuro gracias al estándar IEEE
- Fácil integración en el sistema de control de procesos
- Instalación y puesta en marcha sencillas
- Acceso remoto para una rápida configuración del dispositivo
- Todos los componentes de una única fuente de LAPP
Cómo se beneficia:
- Convierta su comunicación de datos lenta y analógica sobre el terreno en digital y preparada para el futuro.
- Desarrolle nuevos modelos de negocio basados en datos, incluso en la industria de procesos.
- Sea precavido en las zonas con riesgo de explosión con la tecnología Ethernet APL de seguridad intrínseca.
- Utilice longitudes de cable de hasta 1000 metros para interconectar sistemas muy grandes.
- La tecnología Ethernet uniforme en toda la pirámide de automatización ahorra tiempo y dinero.
"Ethernet APL es la actualización para el nivel de campo que aportará más potencia y mayores oportunidades de digitalización a la industria de procesos, garantizando al mismo tiempo la máxima seguridad." Christian Illenseer, Director de Producto de Comunicación Industrial en LAPP
Pirámide de automatización hasta ahora (izquierda) y en el futuro: Ethernet APL conecta sin fisuras el nivel de campo con los demás niveles de una empresa en zonas con riesgo de explosión, siempre con Ethernet.
Single Pair Ethernet: la base de Ethernet-APL
Los cables Single Pair Ethernet tienen solo un par trenzado de conductores. Esto los hace ideales para la conectividad de datos sencilla en aplicaciones industriales a nivel de campo. LAPP ha sido clave en el desarrollo de Single Pair Ethernet (SPE) y ofrece todos los componentes para la redes con SPE, incluyendo su uso como base para Ethernet-APL.
Las ventajas de SPE:
- Sustituye a los buses de campo y lleva Ethernet al nivel de campo.
- Unifica la tecnología en redes basadas en IP, desde el sensor hasta la nube, sin necesidad de "traductores".
- Ahorra espacio y peso, así como costos, gracias a la eliminación de las pasarelas.
- Fácil de instalar, ya que sólo tiene dos conductores.
- Longitudes de hasta 1000 metros.
- Velocidades de hasta 10 Gbit/s.
- Transmisión de potencia de hasta 50 watts con Power-over-Data-Line (PoDL).
- Cables y conectores estandarizados, lo que permite un uso universal en automatización.