Mexico
 
 
Mexico
 
 

Componentes de red y distribución

Para crear una red de transmisión de datos


LAPP ofrece componentes de red y distribución para aplicaciones de sensor/actuador, bus de campo y Ethernet. Ya sea para la transmisión de señales de control sencillas, señales Fieldbus basadas en protocolos o Ethernet, la conexión en red industrial de dispositivos y máquinas comienza con la selección de los componentes adecuados.

Conectar, distribuir, crear redes: de eso se trata


El crecimiento de la automatización en la industria es imposible sin una interconexión inteligente de las instalaciones de producción. La mayor conectividad entre dispositivos industriales, máquinas, controles e Internet permite la lectura de datos, una mejor supervisión de las plantas industriales y una producción más eficiente y orientada al cliente.


Para impulsar la digitalización de los procesos de producción, los distintos componentes de un entorno de producción deben comunicarse entre sí y con los sistemas de información. Un intercambio de datos de alto rendimiento y a prueba de fallas es esencial para ello.


Además de los cables de datos de cobre o de fibra óptica, la construcción de sólidas estructuras de red también requiere toda una serie de "accesorios". En nuestras subpáginas encontrará componentes indispensables para muchos ámbitos de la comunicación industrial.

Distribución de sensor/actuador y bus de campo

Cableado de campo rápido e industrial

Los componentes de distribución pasivos conectan varios sensores y actuadores al sistema de control al mismo tiempo. Las cajas de distribución se utilizan para el cableado estructurado y la distribución de señales en aplicaciones de sensores/actuadores o bus de campo. 

A los productos

Distribución Ethernet

Comunicación fiable entre los participantes en la red Ethernet


Componentes de distribución activos como switches, routers y cortafuegos garantizan una comunicación de datos a prueba de fallas dentro de una red basada en Ethernet, por ejemplo en la tecnología de automatización. 

A los productos

Soluciones de supervisión

Supervisión fiable con sistemas de mantenimiento predictivo 


El dispositivo de supervisión fijo ETHERLINE® GUARD muestra en todo momento el estado del cable Ethernet conectado. Esto permite reducir al mínimo las paradas imprevistas de la planta, especialmente en aplicaciones móviles y funcionalmente críticas. Con ETHERLINE® GUARD y su función de mantenimiento predictivo, puede planificar las medidas de mantenimiento de su cable Ethernet de forma predictiva en lugar de reactiva o proactiva. 

A los productos

Distribución de cables de fibra óptica

Cajas de empalme y adaptadores para riel de sujeción superior para una máxima simplificación y ahorro de tiempo


Con los componentes de distribución pasiva, puede conectar fibras de vidrio de forma rápida y sencilla mediante empalme o conexión. Las cajas de empalme y los adaptadores para riel de sujeción superior para el tablero de control se utilizan para el cableado de edificios y centros de datos, y también pueden emplearse en redes PROFINET. 

A los productos