Mexico
 
 
Mexico
 
 

Switches Ethernet

Para una alta disponibilidad en redes industriales

Los conmutadores de red se utilizan para distribuir e intercambiar datos en redes Ethernet industriales. Nuestros switches administrables y switches no administrables de la marca ETHERLINE® ACCESS son fáciles de instalar y ofrecen rápidas tasas de transmisión de datos en un amplio rango de temperatura, incluso bajo condiciones exigentes. Imprescindible para su fábrica inteligente

Categorías

Componentes de red y distribución
Distribución Ethernet
  • Unmanaged switch
  • Managed switch
  • Certificado UL
  • Marcado CE
Filtro
  • Información general
    • sistema válido de bus de campo o Ethernet
      • Ethernet
      • PROFINET
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Unmanaged switch
      • Managed switch
  • Parámetros eléctricos
    • Admite alimentación a través de Ethernet
      • IEEE 802.3at (PoE+)
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Certificado UL
      • Marcado CE

Resultados

(6)

¿Qué son los switches Ethernet?


La digitalización también está generando volúmenes de datos cada vez mayores en las naves de producción. Como resultado, Ethernet, como tecnología de transmisión de datos que ya se ha convertido en el estándar en entornos de oficina, también está adquiriendo una importancia creciente en entornos industriales. El reto de los cables de datos industriales consiste en transmitir con confiabilidad velocidades de transmisión cada vez mayores, incluso en entornos industriales difíciles.


Los switches de red Ethernet industrial, a menudo denominados simplemente switches Ethernet o switches industriales, son componentes esenciales de esto. Conectan todos los dispositivos Ethernet de una red mediante cables de cobre o fibra óptica. Se utilizan para la conexión cuasi-física de redes informáticas locales y garantizan que los datos puedan intercambiarse o compartirse.


Los switches son componentes activos de una red y ya no están presentes únicamente en los centros de datos, sino también en los tableros de control de máquinas de las instalaciones de producción. Los switches se montan en el riel de sujeción superior dentro del tablero de control, en bastidores industriales o directamente en la máquina.

Comparación de componentes de red pasivos y activos

¿La función de un switch? Transmitir los paquetes de datos de manera dirigida y sin errores.

Los switches solo reenvían los paquetes de datos a aquellos participantes de la red que están destinados a recibirlos (enrutamiento directo). Los switches cuentan con varios puertos para conectar distintos dispositivos receptores. Estos puertos suelen ser full dúplex, es decir, pueden enviar y recibir paquetes simultáneamente.

¿Cuáles son las propiedades destacadas de los switches de red?


Conexión en red a gran escala de componentes de automatización

Los switches distribuyen paquetes de datos Ethernet a todas las áreas de la empresa, es decir, a veces conectan entre sí cientos o miles de dispositivos terminales.

Colaboración fluida

Los switches evitan que los paquetes de datos colisionen o se transmitan incorrectamente, lo que provocaría un fallo de conexión e interrupciones de la producción.

Transmisión de datos de alto rendimiento

Los switches pueden enviar incluso grandes volúmenes de datos al destino correcto de manera rápida y completa.

Diseño robusto

Dependiendo de la aplicación, los conmutadores pueden resistir incluso entornos adversos. Para ello, deben ser resistentes a los golpes y la tensión, a la temperatura y a la suciedad.

¿Cómo funcionan los switches?


Los switches pueden dominar distintos modos de transmisión.


Si un switch recibe un paquete de datos, ocurre lo siguiente (según la norma IEEE 802.3):

Modo de transmisión Store & Forward


  1. Una vez recibido todo el paquete de datos, se almacena en búfer.
  2. Se comprueba que el paquete de datos no contenga errores (mediante la suma de comprobación CRC).
  3. La dirección MAC del transmisor se recupera y se compara con las direcciones de destino en la tabla de direcciones de origen (SAT).
  4. Si todo el paquete de datos está libre de errores, se reenvía a la dirección de destino.

¿Para qué sirve la dirección MAC?


MAC son las siglas de Media Access Control. Esta es información de dirección para la identificación inequívoca de un dispositivo de red. Solo mediante el uso de esta dirección los participantes pueden comunicarse entre sí en una red local.
La dirección MAC tiene 48 bits o 12 dígitos. Los 6 primeros dígitos son inalterables y contienen información sobre el fabricante del dispositivo.


Ejemplo de dirección MAC LAPP: 7C-F9-5C-E6-49-03

Modo de transmisión cut-through


  1. Cuando el paquete de datos llega, solo se verifican los 6 bytes que contienen la información de la dirección de destino para detectar errores.
  2. La dirección MAC del transmisor se recupera y se compara con las direcciones de destino en la tabla de direcciones de origen (SAT).
  3. Si el paquete de datos no presenta errores en la dirección de destino, se reenvía a dicha dirección. Esto significa que las tramas incorrectas también se reenvían.
  4. El switch receptor realiza una verificación de errores, en la cual un telegrama incorrecto es finalmente descartado.

A diferencia del método Store&Forward, la transmisión cut-through no espera a que el telegrama llegue por completo y no realiza una verificación de errores mediante la suma de verificación CRC. Esto garantiza una latencia menor, que a veces es muy deseable para la transmisión de datos. Store&Forward, en cambio, permite una transmisión de datos de mayor calidad.

No todos los conmutadores son iguales


The seven layers of the OSI model

Switches simples de Capa 2


Los switches simples, o switches de Capa 2, operan en la capa de enlace de datos, la segunda capa del modelo OSI. Se encargan de transmitir y distribuir sin errores los paquetes de datos recibidos dentro de una red LAN (conmutación o switching).


La conmutación en Capa 2 se realiza mediante la determinación de direcciones MAC.


Los switches de Capa 2 no se comunican con switches fuera de su propia red LAN.

¿Para qué se utiliza la dirección IP?


IP significa Protocolo de Internet. Se trata de una especificación de dirección para la identificación y dirección inequívocas de un dispositivo de red, incluso fuera de su red. Sólo con esta dirección pueden comunicarse entre sí los participantes de diferentes redes.


La dirección IP es de 32 bits (IPv4) o 128 bits (IPv6). Contiene información sobre la dirección de red y la dirección del host.


Ejemplo de dirección IPv4: 192.168.1.10

Switches de capa 3 con funciones adicionales


En contraste, existen switches que, además de reenviar paquetes de datos dentro de una LAN, también conectan varias redes LAN y VLAN (Redes de Área Local Virtual) y cuentan con capacidades de enrutamiento (routing). Estos switches también se conocen como switches de capa 3, ya que operan en la tercera capa del modelo OSI, la capa de red. Transmiten paquetes de datos utilizando direcciones IP.


Sin embargo, a diferencia de los routers propiamente dichos, no establecen una conexión con Internet.

¿Qué es un managed switch ?


En comparación con un unmanaged switch , un managed switch ofrece funciones de gestión. Esto crea opciones de diagnóstico y supervisión de la red, así como una mayor protección de los datos.


Descubra las diferencias:

Switch gestionado


Permite "gestionar" la red

Propiedades

Ofrece de pocas a muchas funciones de gestión para

  • Diagnóstico
  • Protección
  • Monitoreo
  • Control condicional de la red

Beneficios

  • Configurable (ampliamente)
  • Protege contra fallas de conexión gracias a una fuente de alimentación redundante
  • Ofrece una alta protección de datos
  • Permite el diagnóstico a distancia

Uso 

  • Para redes más grandes y complejas con un gran volumen de paquetes de datos y una utilización intensiva de la red.

Unmanaged switch


NO permite "gestionar" la red

Propiedades

  • No ofrece funciones de gestión

Beneficios

  • No requiere configuración
  • Funciona según el principio plug & play
  • Económico

Uso

  • Para redes más pequeñas y sencillas, por ejemplo, para multiplicar puertos.

¿Necesita ayuda con la selección del switch?


Los switches Ethernet de LAPP se encuentran en la familia de productos ETHERLINE® ACCESS. Nuestros switches, con y sin funciones de gestión, se diferencian en función de:

  • Número de puertos (de 4 a 16)
  • Propiedades
  • Protocolos compatibles
  • Clase de protección IP (IP 20 a IP 67)
  • Resistencia a la temperatura (hasta -40 °C y hasta +75 °C)
  • Ubicación de instalación (dentro o fuera del tablero de control)

Los prácticos criterios de filtrado en la Online Shop le ayudan a encontrar rápidamente el producto deseado.

¿Por qué comprar switches a LAPP?


Gracias a nuestra experiencia independiente de protocolos, podemos ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de componentes y soluciones de sistemas para la automatización de fábricas, edificios y procesos.

Amplia gama

Elija el switch perfecto entre más de 20 productos.

Independencia del protocolo

Encuentre switches para diversos estándares de protocolos comunes.

Adquisición completa

Ya sea un cable, un cable de conexión, un conector o un conmutador, ¡puede comprarlo todo con nosotros al mismo tiempo!

Nuestros productos


Conmutadores IP67 para aplicaciones descentralizadas



Características

  • PROFINET y no gestionado
  • 8 puertos (10/100Base-T(X)) para conectores M12 con codificación D
  • Velocidad de transmisión de datos de 100 Mbit/s
  • Switches compatibles con PROFINET CC-B: MRP (cliente), LLDP, DCP, SNMP
  • Unmanaged switch compatible con PROFINET CC-A
  • Rango de voltaje: 18 - 30 VDC (M12 con codificación L)
  • Rango de temperatura: -40 °C a 75 °C

Beneficios

  • Instalación directa sobre el terreno
  • Conexiones M12
  • Ajuste hermético
  • Resistente a las vibraciones

Router NAT con función de cortafuegos



Características

  • NAT (Basic NAT, NAPT) y reenvío de puertos
  • Función cortafuegos integrada
  • Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Rango de temperatura: -40 °C a 75 °C
  • Rango de voltaje: 18 – 30 VDC
  • UL 61010


Beneficios

  • Diseño compacto con alta densidad de puertos
  • Reducción del esfuerzo de instalación en las redes existentes
  • Fácil configuración mediante interfaz web
  • Ensamble industrial y compacto en riel de sujeción superior

Firmware actual de NAT/firewall

Historial de cambios NAT/firewall

Guía de inicio rápido

Switches PROFINET® en diseño plano



Características

  • Switches PROFINET® con 4, 8 y 16 puertos
  • Conformidad PROFINET® Clase B
  • Priorización de telegramas PROFINET
  • Detección de vecinos LLDP
  • Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Rango de temperatura: -40 °C a 75 °C
  • Voltaje de operación: 18 – 30 VDC
  • UL 61010


Beneficios

  • Diseño compacto con alta densidad de puertos
  • Fácil configuración mediante interfaz web
  • Ensamble industrial y compacto en riel de sujeción superior

PROFINET 4 puertos GSDML xml

PROFINET 16 puertos GSDML xml

PROFINET de 4 puertos GSDML bmp

PROFINET de 8 puertos GSDML bmp

PROFINET de 16 puertos GSDML bmp

Herramienta de configuración IP

Switch PROFINET de 4 puertos - firmware actual

PROFINET 8 puertos GSDML xml

Switch PROFINET de 8 puertos - firmware actual

Switch PROFINET de 16 puertos - firmware actual

Guía de inicio rápido

Switches no gestionados en diseño plano



Características

  • Switches con 5, 8 y 16 puertos
  • Puertos RJ45: 10/100 BaseT(X)
  • Rango de temperatura: -25 °C a 60 °C
  • Rango de voltaje: 18 – 30 VDC
  • UL 61010


Beneficios

  • Diseño compacto con alta densidad de puertos
  • Dispositivo compatible con PROFINET
  • Ensamble industrial y compacto en riel de sujeción superior

Instrucciones de operación para switch Ethernet no gestionado de 8 puertos

Instrucciones de operación para switch Ethernet no gestionado de 5 puertos

Instrucciones de operación para switch Ethernet no gestionado de 16 puertos

Switches gestionados



Características

  • Switches con 6 y 8 puertos RJ45, 10/100 BaseT(X)
  • Switches con 8 puertos RJ45 y 2 interfaces SFP 10/100/1000 BaseT(X)
  • Tamaño del búfer de paquetes: 1 Mbit
  • Fuente de alimentación redundante: 24 VDC
  • Protocolos compatibles: HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6 y muchos más
  • Rango de temperatura: -40 °C a 75 °C
  • UL 61010
  • Choque: IEC 60068-2-27
  • Caída libre: IEC 60068-2-32
  • Vibración: IEC 60068-2-6


Beneficios

Las soluciones más flexibles y globalmente disponibles de un único proveedor

Manual de instalación de hardware (HIM) para ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN / M08T-2GEN / M08T02SFP / M08T02GSFP

Switches no gestionados



Características

  • Switches con 5, 8 y 16 puertos
  • Puertos RJ45: 10/100 Base T(X)
  • Puertos RJ45: 10/100/1000 Base T(X)
  • Tamaño del búfer de paquetes: 1 Mbit
  • Protección contra tormentas de difusión
  • Fuente de alimentación redundante: 24 VDC
  • Rango de temperatura: -10 °C a 60 °C
  • UL 61010
  • Choque: IEC 60068-2-27
  • Caída libre: IEC60068-2-32
  • Vibración: IEC 60068-2-6


Beneficios

Las soluciones más flexibles y globalmente disponibles de un único proveedor

Manual de instalación del hardware (HIM) para ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN / U08T-2GEN