Mexico
 
 
Mexico
 
 

Accesorios y piezas de repuesto para conectores circulares

Accesorios para una conexión fiable

Ofrecemos los accesorios adecuados para los conectores circulares EPIC®. Nuestra cartera de productos incluye placas de protección, placas de cubierta y elementos de codificación.

Categorías

Filtro
  • Información general
    • Tipo de producto
      • Cubierta protectora
      • Férula
      • Pin de retención
      • Adaptador
      • Sello plano
      • Tapón de rosca
    • Marca
      • EPIC®
      • SILVYN®
    • Peso
      • 0.005 kg
      • 0.001 kg
      • 0.002 kg
      • 0.01 kg
      • 0.015 kg
      • 0.014 kg
      • 0.017 kg
      • 0.018 kg
      • 0.019 kg
      • 0.02 kg
      • 0.041 kg
      • 0.05 kg
    • Tamaño
      • Powerlock A1
      • Powerlock D6
      • Powerlock F6
      • R3.0 A
      • Powerlock A6
      • R3.0 B
    • Tipo de montaje
      • empujar
      • tornillo
      • abrazadera
    • Unidad de embalaje (VPE)
      • 1.0
      • 5.0
      • 20.0
  • Diseño del producto
    • Color
      • negro
    • Con cordón de sujeción
      • Sí
    • Material
      • Latón
      • Caucho de cloropreno
      • Polietileno
    • Material forma corta
      • CR
    • Sección transversal conectable de conductor (mm²)
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
  • Características de producto
    • Características del producto
      • Resistente a impactos
  • Certificaciones y normas
    • Certificaciones
      • Con identificación UKCA
      • marcado CE
Resultados (6)