Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores circulares

Talentos compactos y versátiles para la transmisión de potencia y señales

Los conectores circulares son conectores con un diseño redondo o cilíndrico que permiten enchufar cables de fuerza y señal a un aparato o máquina. Gracias a su diseño robusto y al poco espacio que ocupan, son ideales para entornos industriales. El portafolio de productos EPIC® ofrece el producto adecuado para cada uno de los tres tipos de transmisión: datos, señales y energía. EPIC® DATA para la transmisión de datos en aplicaciones Ethernet, EPIC® SIGNAL para la transmisión de señales, y EPIC® POWER y EPIC® POWERLOCK para el suministro eléctrico de dispositivos, máquinas e instalaciones. Ofrecemos conectores circulares monopolares o multipolares en diferentes variantes: como piezas individuales, kits o ensambles personalizados.

  • Base para montaje en panel
  • Conector del cable
  • Contacto
  • Inserto para terminales soldados
  • Conector de acoplamiento
  • Inserto
  • Cubierta del acoplador de cables
  • Casquillo del tablero de control
  • Conector circular
  • Inserto para terminales crimpados
  • Conector de empotrar, montaje posterior en pared
  • Cubierta protectora
  • Carcasa redonda
  • Manga de marcado
  • Férula
  • Pin de retención
  • Tapón de rosca
  • Adaptador
  • Sello plano
  • Herramienta de ensamble
  • Herramienta de liberación
  • Sistema de ensamble
  • Resistente a impactos
  • Resistente a la corrosión
  • Protección contra las vibraciones
  • Libre de halógenos
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente a radiación UV
  • Resistente al aceite
  • Retardante de flama
  • Marcado CE
  • Certificado VDE
  • Reconocido por cUR
  • UR reconocido
  • Certificado CSA
Filtro
  • Información general
    • Industry Segment
      • Barcos
      • Maquinaria de construcción
    • End of sales article
      • No
    • Tipo de producto
      • Base para montaje en panel
      • Conector del cable
      • Contacto
      • Inserto para terminales soldados
      • Conector de acoplamiento
      • Inserto
      • Cubierta del acoplador de cables
      • Casquillo del tablero de control
      • Conector circular
      • Inserto para terminales crimpados
      • Conector de empotrar, montaje posterior en pared
      • Cubierta protectora
      • Carcasa redonda
      • Manga de marcado
      • Férula
      • Pin de retención
      • Tapón de rosca
      • Adaptador
      • Sello plano
      • Herramienta de ensamble
      • Herramienta de liberación
      • Sistema de ensamble
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal
      • 630 V CA rms / DC según IEC
      • 150 V AC rms / DC según IEC
      • 1000 V AC rms / DC según IEC
      • 150 V AC rms / DC según CSA
      • 150 V AC rms / DC según UL
      • 600 V CA rms / DC según UL
      • 600 V CA rms / DC según CSA
      • 1000 V CA rms / DC según IEC
      • 100 V AC rms / DC según IEC
      • 100 V AC rms / DC según CSA
      • 100 V AC rms / DC según UL
      • 24 V AC rms según IEC
      • 48 V CA rms según IEC
      • 60 V DC según IEC
      • 74 V DC según IEC
      • 50 V AC rms / DC según IEC
      • 630 V AC rms / DC según IEC
      • 50 V AC rms / DC según CSA
      • 50 V AC rms / DC según UL
      • 600 V AC rms / DC según CSA
      • 600 V AC rms / DC según UL
      • 630 V CA rms según IEC
      • 100 V CA rms / DC según IEC
      • 50 V CA rms / DC según IEC
      • 63 V AC rms / DC según IEC
      • 1000 V CA rms según IEC
      • 150 V CA rms / DC según CSA
      • 150 V CA rms / DC según IEC
      • 150 V CA rms / DC según UL
      • 250 V CA rms / DC según IEC
      • 630 V CA rms / DC según (especificaciones del fabricante)
    • Corriente nominal
      • 7 A según IEC
      • 660 A según IEC
      • 6.1 A según CSA
      • 7 A según UL
      • 25 A según IEC
      • 14 A según IEC
      • 25 A según UL
      • 25 A según CSA
      • 400 A según IEC
      • 15 A según CSA
      • 15 A según UL
      • 18 A según IEC
      • 7.5 A según IEC
      • 30 A según IEC
      • 20 A según IEC
      • 3.6 A según IEC
      • 8 A según IEC
      • 12 A según IEC
      • 22 A según CSA
      • 22 A según UL
      • 12 A según CSA
      • 12 A según UL
      • 16 A según IEC
      • 150 A según IEC
      • 25 A según (especificaciones del fabricante)
      • 26 A según CSA
      • 26 A según IEC
      • 26 A según UL
      • 660 A según UL WTTC
      • 70 A según IEC
  • Diseño del producto
    • Variante de contacto
      • Pin
      • Socket
      • Drenaje
      • Fuente
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (mm2)
      • 0.08 mm²
      • 35.0 mm²
      • 0.06 mm²
      • 50.0 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.35 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 240.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
    • Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
      • 1.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 240.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 4.0 mm²
      • 0.5 mm²
      • 1.5 mm²
      • 10.0 mm²
      • 0.25 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 0.34 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
    • formato de conector
      • Señal M 23
      • Alimentación M23
      • Alimentación M17
      • Señal M 17
      • M 27
      • M 40
      • Alimentación M12
      • M 58
    • Tipo de codificación
      • Negro (N)
      • Rojo (+20°)
      • Azul (-20°)
      • Código N
      • Codificación S
      • Código L
      • Código T
    • Número de contactos
      • 3+PE+4
      • 5+PE
      • 17
      • 12
      • 3+PE
      • 6
      • 9
      • 3+PE+5
      • 8
      • 3+PE+2
      • 8+1
      • 16
      • 7
      • 21
      • 6+PE
      • 26
      • 7+PE
      • 4
      • 4+FE
    • Variante de carcasa
      • Base para montaje en panel
      • Conector del cable
      • Conector de acoplamiento
      • Cubierta del acoplador de cables
      • Conector de empotrar, montaje frontal en pared
      • Conector de empotrar, montaje posterior en pared
    • Tipo de conector
      • Conector macho
      • Socket
      • Macho/socket
      • Fuente
      • Drenaje
    • Diseño de construcción de la carcasa del conector
      • Recto
      • acodado
    • Método de terminación de contactos
      • Conexión atornillada
      • Terminación crimpada
      • Rosca para terminal de cable
    • Sección transversal conectable de conductor (mm²)
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
    • Tipo de conexión del conductor
      • Terminación crimpada
      • Terminación por soldadura
      • Conexión atornillada
      • Reflujo de orificios pasantes
      • Rosca para terminal de cable
      • Conexión atornillada axial
      • Conexión por tornillo socket hexagonal
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (AWG)
      • 32 AWG
      • 22 AWG
      • 26 AWG
      • 28 AWG
      • 30 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
      • 17 AWG
      • 23 AWG
      • 12 AWG
      • 13 AWG
      • 16 AWG
      • 11 AWG
      • 29 AWG
      • 9 AWG
      • 1/0 AWG
      • 2 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
    • Sección transversal máxima conectable del conductor (AWG)
      • 18 AWG
      • 14 AWG
      • 12 AWG
      • 8 AWG
      • 20 AWG
      • 1 AWG
      • 16 AWG
      • 17 AWG
      • 10 AWG
      • 23 AWG
      • 1/0 AWG
      • 2 AWG
      • 22 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
    • Alcance mín. de sujeción del cable
      • 7.5 mm
      • 7.0 mm
      • 3.5 mm
      • 10.5 mm
      • 14.0 mm
      • 9.5 mm
      • 8.5 mm
      • 6.5 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.5 mm
      • 25.0 mm
      • 4.5 mm
      • 11.0 mm
    • Alcance máx. de sujeción del cable
      • 15.5 mm
      • 11.0 mm
      • 13.5 mm
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
      • 16.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 20.5 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 36.0 mm
      • 5.6 mm
      • 8.5 mm
      • 3.5 mm
  • Características de producto
    • Grado de protección IP montado
      • IP 67
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 65
    • Características del producto
      • Resistente a impactos
      • Resistente a la corrosión
      • Protección contra las vibraciones
      • Libre de halógenos
      • Resistente a los productos químicos
      • Resistente a radiación UV
      • Resistente al aceite
      • Retardante de flama
  • Certificaciones y normas
    • Norma de producto según IEC
      • IEC 61984
      • IEC 60352-2
      • IEC 61076-2-111
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • Certificado VDE
      • Reconocido por cUR
      • UR reconocido
      • Certificado CSA

Resultados

(110)