Mexico
 
 
Mexico
 
 

Conectores de fuerza

Conectores de potencia con gran reserva

Los conectores circulares EPIC® POWER son adecuados para sistemas de servo drives y suministro eléctrico. Los conectores de potencia se caracterizan por una gran reserva y están disponibles como M12, M17, LS 1 (M23), LS 1,5 (M40) y LS 3 (M58). Los conectores glándula CEM integrados cuentan con alivio de esfuerzo y sellan perfectamente. El material de sellado de alta calidad proporciona una buena protección química.

Categorías

  • Resistente a impactos
  • Resistente a la corrosión
  • Protección contra las vibraciones
  • Libre de halógenos
  • Marcado CE
  • UR reconocido
  • Reconocido por cUR
  • Certificado VDE
  • Certificado TÜV
  • Certificado CSA
Filtro
  • Información general
    • End of sales article
      • No
  • Parámetros eléctricos
    • Voltaje nominal
      • 630 V AC rms / DC según IEC
      • 600 V AC rms / DC según UL
      • 600 V AC rms / DC según CSA
      • 630 V AC rms según IEC
      • 1500 V DC según UL
      • 1000 V AC rms / DC según IEC
      • 63 V AC rms / DC según IEC
      • 1000 V DC según UL
      • 250 V AC rms / DC según IEC
      • 630 V AC rms / DC según (especificaciones del fabricante)
    • Corriente nominal
      • 25 A según IEC
      • 14 A según IEC
      • 25 A según UL
      • 25 A según CSA
      • 30 A según IEC
      • 20 A según IEC
      • 12 A según IEC
      • 22 A según CSA
      • 22 A según UL
      • 12 A según CSA
      • 12 A según UL
      • 120 A según UL
      • 250 A según UL
      • 350 A según UL
      • 16 A según IEC
      • 150 A según IEC
      • 25 A según (especificaciones del fabricante)
      • 26 A según CSA
      • 26 A según IEC
      • 26 A según UL
      • 70 A según IEC
  • Diseño del producto
    • formato de conector
      • Alimentación M23
      • Alimentación M17
      • M 40
      • Alimentación M12
      • M 58
    • Tipo de codificación
      • Codificación S
      • Código L
      • Código T
    • Número de contactos
      • 3+PE+4
      • 5+PE
      • 3+PE
      • 3+PE+5
      • 3+PE+2
      • 6+PE
      • 7+PE
      • 6
      • 8
      • 9
      • 4
      • 4+FE
    • Variante de carcasa
      • Base para montaje en panel
      • Conector de acoplamiento
      • Conector del cable
      • Cubierta del acoplador de cables
    • Diseño de construcción de la carcasa del conector
      • Recto
      • acodado
    • Variante de contacto
      • Pin
      • Socket
    • Tipo de conexión del conductor
      • Terminación crimpada
      • Conexión atornillada
      • Conexión por tornillo socket hexagonal
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (mm2)
      • 0.06 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.35 mm²
      • 0.75 mm²
      • 0.5 mm²
      • 25.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 0.14 mm²
    • Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
      • 1.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 1.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 120.0 mm²
    • Sección transversal mínima conectable del conductor (AWG)
      • 22 AWG
      • 26 AWG
      • 28 AWG
      • 30 AWG
      • 18 AWG
      • 12 AWG
      • 20 AWG
    • Sección transversal máxima conectable del conductor (AWG)
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 18 AWG
      • 8 AWG
      • 1 AWG
      • 16 AWG
    • Alcance mín. de sujeción del cable
      • 7.5 mm
      • 3.5 mm
      • 10.5 mm
      • 14.0 mm
      • 8.5 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.5 mm
      • 25.0 mm
      • 4.5 mm
    • Alcance máx. de sujeción del cable
      • 15.5 mm
      • 11.0 mm
      • 17.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 20.5 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 36.0 mm
      • 5.6 mm
      • 8.5 mm
  • Características de producto
    • Grado de protección IP montado
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 67
      • IP 65
    • Características del producto
      • Resistente a impactos
      • Resistente a la corrosión
      • Protección contra las vibraciones
      • Libre de halógenos
  • Certificaciones y normas
    • Norma de producto según IEC
      • IEC 61984
      • IEC 61076-2-111
    • Certificaciones
      • Marcado CE
      • UR reconocido
      • Reconocido por cUR
      • Certificado VDE
      • Certificado TÜV
      • Certificado CSA

Resultados

(42)